EAC-RoHS
認証ID: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 6 A |
ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PVC、黒 RAL 9005、片側フリー、上 バルブコネクタ BI (11 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード、ケーブル長: 5 m
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 6 A |