SAC-3P-10,0-PUR/P12FS SH - センサ/アクチュエータケーブル
1476788

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、片側フリー、上 メス ストレート M12 プッシュプル、キーイング: A、ケーブル長: 10 m

製品の詳細








互換性のある製品


特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
プッシュプル高速嵌合の設置で時間を短縮