SAC-2P-MS/0,6-PUR/ZC-1L-S SCO
-
センサ/アクチュエータケーブル
1453274
センサ/アクチュエータケーブル、2-極、PUR、グレー RAL 7001、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、あり LED 1点、上 バルブコネクタ Festo ZC、あり LED 1点、配線: 保護回路および保持電流の低減、ケーブル長: 0.6 m
製品の詳細
製品ライン | バルブコネクタ付きケーブル |
アプリケーション | 標準 |
極数 | 2 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | なし |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
電線接続 | |
締付けトルク | 0.4 Nm (M12プラグコネクタ) |
UL94難燃性クラス | HB |
シーリング材 | NBR |
ハウジング バルブプラグ材質 | PA |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
接点材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Sn |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 24 V DC |
標準規格 IN | 4 A |
バルブコネクタ特性 | |
固定ネジ | M2 |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
状態表示 | LED 1点 |
状態表示あり | あり |
接続1 | |
タイプ | プラグ ストレート M12 SPEEDCON |
極数 | 2 |
ロッキングタイプ | SPEEDCON |
コーディングタイプ | A |
部材 | CuSn (コンタクト) |
Ni/Au (コンタクト表面) | |
TPU GF (コンタクトキャリア) | |
TPU、難燃性、自己消火型 (グリップ本体) | |
接続 2 | |
タイプ | バルブコネクタ Festo ZC |
極数 | 2 |
部材 | CuSn (コンタクト) |
Sn (コンタクト表面) | |
PA (ハウジング) | |
保護回路 | 保護回路および保持電流の低減 |
導体の長さ | 0.6 m |
PUR灰 [PUR] | |
寸法図 |
|
極数 | 2 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PUR灰 [PUR] |
AWG信号ライン | 24 |
電線断面積 | 2x 0.25 mm² (信号ライン) |
ケーブル外径 | 3.40 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | グレー RAL 7001 |
導体材質 | ベア銅線 |
単線、色 | 黒、黒 |
使用周囲温度 | -10 °C ... 50 °C (ケーブル、固定設置) |
-10 °C ... 50 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
使用周囲温度 (バルブコネクタ) | -10 °C ... 50 °C (バルブプラグ) |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
アイテム番号 | 1453274 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1DWA |
GTIN | 4046356550987 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 19.3 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 19.3 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
EF3.0 気候変動 | |
CO2e kg | 2.618 kg CO2e |
互換性のある製品
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - シーリングキャップ 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 固定クリップ 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - 電線マーキング 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 電線マーキング 0819411
-
US-WMT (23X4) - ケーブルマーカー 0828769
-
WMTW (23X4)R - ケーブルマーカー 0831004
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
Festo KMYZ9タイプのバルブ専用の接続ケーブル