MCR-SL-PT100-UI-DC-ZF-NC - 測温抵抗体測定用変換器
2864286

Pt 100温度センサ向けの温度測定用変換器の測定及び管理、DIPスイッチで設定、スプリング式接続、未設定 交換用部品:2902052 MINI MCR-2-RTD-UI-PT。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細







互換性のある製品



特長

電源はフットブリッジ(TBUS)から供給可能
2、3、4線式Pt 100センサ用、IEC 60751準拠
診断LEDとアナログ信号でエラー表示
温度測定範囲-150~+850°C
入力信号と出力信号はDIPスイッチで設定可能
3方向絶縁
標準信号を作成するPt 100信号
以下の内容を電気的絶縁、変換、増幅、フィルタリングする極めてコンパクトな温度変換器