MINI MCR-SL-RPSS-I-I - ディストリビュータ電源
2864079

計測制御用ディストリビュータ電源(HART通信あり)、入力信号:4 mA~20 mA、出力信号:4 mA~20 mA、ねじ式接続

製品の詳細









互換性のある製品



特長

双方向HART送信(オプション)
電源はフットブリッジ(TBUS)から供給可能
パッシブ入力を接続するアイソレータとして使用可能
標準アナログ信号を電気的に絶縁、増幅、フィルタリングする極めてコンパクトなディストリビュータ
2線式およびパッシブ3線式センサで納品
3方向絶縁