多機能タイマリレー、24 V AC/DC~240 V AC/DCの広範囲給電、14機能付き、調整可能な時間は2種類、調整可能な時間範囲(10 ms~999 h:59 min)、2種類の設定が可能、パスワード保護、ドライ接点、PNPおよびNPN近接スイッチ入力、2c接点、ねじ接続方式
タイマリレー
ETDタイマリレーは、シンプルな時系列を制御するのに特に適しています。1つの設定可能時間と1つの固定機能を備えた6 mmタイマリレーは、非常に省スペースです。ビル設備および機械やシステムの量産向けの取付けケースに収められたコンパクトなタイマリレーをご使用ください。当社の多機能リレーは、時間の範囲と機能を指定することができます。
タイマリレー、遅延リリース機能、50ミリ秒~10時間を指定可能、電源電圧:24~48 V DC/24~240 V AC、1c接点
タイマリレー、遅延リリースブレイクオーバー機能、50ミリ秒~10時間を指定可能、電源電圧:24~48 V DC/24~240 V AC、1c接点
7つの機能を持つ多機能タイマリレー、50ミリ秒~10時間を指定可能、電源電圧:24 V DC~48 V DC/24 V DC~240 V AC、1c接点
電源オフディレイタイマリレー、24 V AC/DC~240 V AC/DCの広範囲給電、時間範囲は調整可能(10ミリ秒~10分)、2種類の設定が可能、パスワード保護、PDT×2、ねじ式接続
7つの機能を持つ多機能タイマリレー、50ミリ秒~10時間を指定可能、電源電圧:24 V DC~48 V DC/24 V DC~240 V AC、1c接点
パルスエンコーダ、パルスおよび停止時間(50ミリ秒~100時間)で指定可能、広範な電源ユニット、2c接点
スマートで万能:OLEDディスプレイとNFC通信を備えた多機能タイマリレー
スマートな多機能タイマリレーMACX-TRは、調整が正確で取扱いが容易です。OLEDディスプレイと押しボタンで、タイマプロセスを簡単で確実に制御することができます。
スマートタイマリレーの特長
- OLEDディスプレイと押しボタンの組合せで、機器を簡単に直接操作
- 直観的に分かる時間設定―計算やチェックは不要
- OLEDテクノロジによる詳細で読みやすい表示
- 厳密な時系列を機器で直接読取り
- オプションのNFCおよびスマートフォンアプリでの通信
薄型タイマリレー:シンプルな時間制御アプリケーションに最適
幅6.2 mmのケースの薄型タイマリレー―スリムで正確
超薄型タイマリレーETD-BLは、簡単な時間制御アプリケーション用の省スペースで低コストのソリューションです。1つの調整可能な時間と1つの固定の事前定義機能を備えています。
このモジュールは同じケースのPLC-INTERFACEシリーズの非常にコンパクトなリレーに便利に接続することができます。ここではプラグインブリッジとシステム配線により、大幅に時間を節約することができます。
薄型タイマリレーの特長
- 幅わずか6.2 mmの超薄型タイマリレーは従来のタイマリレーに比べて最大70%省スペース
- 照明付きサムホイールを使用して正確で便利な時間設定
- Push-in式接続による簡単で工具不要の配線
- プラグインブリッジとシステム配線の使用により、すばやく設置
- 薄型タイマリレーは、COMPLETE lineシステムの一部です
コンパクトなタイマリレー:量産とビル設備アプリケーションに最適
量産とビル設備に最適―コンパクトなタイマリレー
コンパクトな設置ケースのタイマリレーETD-BLは、ビル設備アプリケーションや機械およびシステムの量産に最適です。
コンパクトなタイマリレーの特長
- コンパクトな設置設計で、モバイルや分散型システムコンポーネント内でも省スペース
- 幅広い機能で、時間制御アプリケーションに汎用対応
- 操作が簡単:時刻パラメータはケース前面のロータリースイッチで便利に調整可能
- 幅広い電源ユニットを介して給電されるバージョンを世界中で使用可能
- Push-inテクノロジで、すばやく工具を使用せずに配線
- はっきり見やすい状態LEDで明確に診断
- コンパクトなタイマリレーは、COMPLETE lineシステムの一部です
多機能タイマリレー:従来のすべての時間制御アプリケーション向け
従来のすべての時間制御アプリケーション向けの多機能タイマリレー
多機能タイマリレーETDは、時間範囲が選択可能で、幅広い機能で汎用的に使用することができます。3つのバージョンがあり、従来の時間制御に関連するすべてのアプリケーションに対応します。エラー表示またはシステムの一部を選択的にシャットダウン:全体幅わずか22.5 mmの多機能タイマリレーにはPDT出力があります。
多機能リレーの特長
- 幅広い機能で、時間制御アプリケーションに汎用対応
- 幅広い電源ユニットを介して給電し、世界中で使用可能
- 操作が簡単:時刻パラメータはケース前面のロータリースイッチで便利に調整可能
- 全体幅わずか22.5 mmのPDT出力が2点あり、省スペース
- 数ミリ秒から数日の設定範囲で、最適な時間制御