MACX-TR-2T-MUL - タイマリレー
1103345

CRAの要件への適合に向けて準備中

多機能タイマリレー、24 V AC/DC~240 V AC/DCの広範囲給電、14機能付き、調整可能な時間は2種類、調整可能な時間範囲(10 ms~999 h:59 min)、2種類の設定が可能、パスワード保護、ドライ接点、PNPおよびNPN近接スイッチ入力、2c接点、ねじ接続方式

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品