TR-ES-1T-MUL-10H
-
タイマリレー
2909777
7つの機能を持つ多機能タイマリレー、50ミリ秒~10時間を指定可能、電源電圧:24 V DC~48 V DC/24 V DC~240 V AC、1c接点
製品の詳細
| 製品の種類 | タイマリレー |
| 機械的寿命 | 約1x 106回切換え |
| 絶縁特性 | |
| 絶縁 | 基礎絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 電気的寿命 | およそ1x 105サイクル |
| 定格周波数 | 48 Hz ... 63 Hz |
| 定格絶縁電圧 | 300 V |
| 定格サージ電圧 | 2500 V |
| 入力電圧範囲 | 24 V DC ... 48 V DC -10 % ... +10 % |
| 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % | |
| 温度係数、通常 | < 0.05 %/°C |
| 復帰時間 | > 100 ms |
| 応答遅延機能 | はい |
| 復旧遅延機能 | なし |
| メーク接点入力機能 | なし |
| ブレーク接点入力機能 | なし |
| スター/デルタ機能 | なし |
| パルス形成機能 | はい |
| 停止で開始の点滅機能、固定時間 | なし |
| 停止で開始のクロック機能、可変 | なし |
| パルスで開始の点滅機能、固定時間 | なし |
| パルスで開始のクロック機能、可変 | なし |
| 設定範囲時間 | 50 ms ... 10 h (終了時間は6種類) |
| 基本精度 | < 1.5 % (スケール終端値) |
| 設定精度 | < 5 % (スケール終端値) |
| 反復精度 | < 0.5 % ±5 ms |
| 制御 | |
| 連続名 | 非浮動、端子はA1-B1 |
| 制御パルス長 | ≥ 25 ms (DC) |
| ≥ 50 ms (AC) | |
| +/-切替 | |
| 接点の種類 | 1c接点 |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 1250 VA (5 A / 250 V AC) |
| 出力ヒューズ | 5 A (高速ブロー) |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 23 ... 14 |
| 幅 | 17.5 mm |
| 高さ | 98 mm |
| 奥行き | 57.9 mm |
| 色 | トラフィックグレーB (RAL 7043) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 (ケース) | IP40 (ハウジング) |
| 保護等級 (接続端子台) | IP20 (接続端子台) |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 25 % ... 75 % |
| CE | |
| 表示記号 | CE準拠 |
| CCC | |
| 表示記号 | GB 14048.5-2008 |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | IEC 61812-1 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | IEC 61812-1 |
| 標準/規則 | IEC 61812-1 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 標準DINレールNS 35に取付け(EN 60715準拠) |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2909777 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DKF112 |
| GTIN | 4055626491691 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 50.56 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 50.56 g |
| 関税率 | 85364190 |
| 生産国 | AT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371605 |
| ECLASS-15.0 | 27371605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001439 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 1.475 kg CO2e |