PLC-INTERFACE、ねじ式ベース端子台PLC-BSC.../21およびプラグインミニチュアソリッドステートリレーで構成、NS 35/7,5 DINレールに取付け、1 a接点、入力:AC 120 V/DC 110 V、出力:DC 3~33 V/3 A
ソリッドステートリレーと電気機械式リレー
とりわけ、ソリッドステートリレーにより、システムオートメーションで信頼性の高いスイッチング動作が確保されます。幅広いソリッドステートリレーと電気機械式リレーからお選び下さい。プラグインバージョンと完成形モジュールがあります。カップリングリレー、非常にコンパクトなリレーモジュール、防爆エリア用のリレーは、システムの高可用性実現にも役立ちます。
事前組立式リレーモジュール、構成内容:リレーベース、機能プラグインモジュール、電源用コンタクトリレー、および固定ブラケット、ATEX/IECEx(Zone 2)および防爆ゾーンClass I、Div. 2に準拠した認証, プッシュイン式, 4c接点, バリスタ, 入力電圧: 230 V AC
リレーモジュール、ソルダインタイプミニチュアスイッチングリレー、接点(AgNi):中~高負荷、1c接点、入力電圧230 V AC/DC
リレーモジュール、ミニチュアスイッチングリレー付き、NPNトランジスタ制御を内蔵、小制御電流用、接点(AgNi):中~高負荷、1c接点、5 V DCの定格制御電圧
プラグ式産業用リレー、パワー接点で密閉されたRT III、c接点 x4、メカニカルスイッチの位置表示、極性:非極性、入力電圧:24 V DC、ATEX/IECEx(ゾーン2)および防爆エリア class I、div. 2に準拠して承認されたRIF-2.../EXベースに接続
PLC-INTERFACE、ソリッドステートリレーを統合、プッシュイン接続式、NS 35/7,5のDINレールに取付け、入力:DC 220 V、出力:DC 12~300 V/1 A
組立済みリレーモジュール、Push-in式接続、構成内容:リレーベース、パワー接点リレー、プラグイン表示/干渉サプレッサモジュール、固定ブラケット。コンタクトの種類:2c接点 入力電圧:24 V AC
PLC-INTERFACE(リレーベースと手動操作可能なプラグ式多層金めっき接点リレー、組込み状態LEDで構成), プッシュイン式, 2c接点, ブリッジ整流器, 入力電圧: 230 V AC / 220 V DC
リレー端子台、ハンダ付けミニチュアリレー、コンタクト(AgNi+Au): 小~中負荷、1 a接点、入力電圧AC/DC 24 V、「手動/0/自動」スイッチを内蔵、NS 35/7.5に取付け、端子幅6.2 mm
PLCインターフェース、プッシュイン式ベース端子台PLC-BPT.../21およびプラグインミニチュアソリッドステートリレーで構成、NS 35/7,5 DINレールに取付け、1 a接点、入力:AC 230 V/DC 220 V、出力:DC 3~33 V/3 A
新製品
電子式サーキットブレーカ付きPLC-INTERFACE
PLC-INTERFACEシリーズのソリッドステートリレーと電気機械式リレー
非常にコンパクトなリレーモジュール―薄型で高性能のスイッチング
汎用のPLC-INTERFACEリレーシリーズには、幅広いプラグイン電気機械式リレーとソリッドステートリレーがあります。
次の特殊バージョンがあります。
- カップリングセンサまたはアクチュエータ向けのシリーズ
- 長い制御ケーブル用のフィルタシリーズ
- 手動介入用のスイッチモジュール
- 摩耗フリーのスイッチング用ソリッドステートリレー
- Zone 2アプリケーション用防爆リレー
- 製品寿命の長いハイブリッドソリッドステートリレー
- 鉄道アプリケーション向けリレーモジュール
- 高突入電流向けリレーモジュール
- DCモータ用逆転負荷リレー
非常にコンパクトなリレーモジュールの特長
- 特殊なアプリケーション向けの特殊バージョンを含む幅広い製品ラインアップ
- 汎用アクセサリで設置作業を最適化
- 幅わずか6.2 mmのプラグイン電気機械式リレーおよびソリッドステートリレー
- 簡単な接続方式の選択:ねじ式接続、スプリング式接続、Push-in式接続
- PLC logicによる拡張で、ロジック機能
- システム配線アダプタにより、コントローラとリレー間をすばやくプラグイン接続
- 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE lineシステムの一部です
RIFLINE completeシリーズのソリッドステートリレーと電気機械式リレー
汎用産業向けリレーシステム―カップリングリレーやタイマリレーから、小型コンタクタの代替品まで
汎用リレーRIFLINE completeであらゆる標準リレーアプリケーションを実現することができます。信号の絶縁、倍増、増幅など、どれをご希望であっても:アプリケーション分野は、カップリングリレーやタイマリレーから、小型コンタクタの代替品まで多岐にわたり対応しています。このリレーシステムは汎用プラグイン仕様で、すばやく簡単にエラーフリーで操作することができます。
産業用リレーシステムの特長
- 標準リレーアプリケーションに対応する全製品ラインアップ
- 最新の配線と分電コンセプトで操作が簡単
- プラグイン機能モジュールで、簡単にタイマリレーに拡張可能
- 機械とシステムの高可用性を実現する信頼性のあるシステム
- モジュール本体またはモジュールシステムとして提供
- ユニバーサル産業用リレーシステムは、COMPLETE lineシステムの一部です
強制ガイド付きカップリングリレー
強制ガイド付きカップリングリレー
フエニックス・ コンタクトの強制ガイド接点付きカップリングリレーは、シングルチャネル制御の基本機器です。カップリングリレーで電気的絶縁やパワー増幅を行いコンタクトを増やすことができます。
強制ガイド付きカップリングリレーの特長
- EN 50205準拠の強制ガイド付接点で最大限の安全性を確保
- フィードバック機能を使用して2つのシステム間で確実に信号交換
- 最新の配線と分電コンセプトで操作が簡単
- 機械とシステムの高可用性を実現する信頼性のあるシステム
- 標準アプリケーションに対応する幅広いラインアップ
防爆エリア向けリレーモジュール
防爆エリア用リレー―安全なスイッチング
リレーモジュールで防爆エリアの信号を安全に断路したり切り換えることもできます。リレーはZone 2の必要な防爆認証を受けています(ATEX、Class 1 Division 2)。
防爆エリア向けリレーモジュールの特長
- 特別認証により防爆エリアで使用可能
- さまざまな接続テクノロジで柔軟
- プラグインブリッジを使用して時間を節約できる電源分岐
- 6.2 mmの薄型設計で省スペース
- V8アダプタでシステム配線に効率的に接続
- 防爆エリア向けリレーモジュールは、COMPLETE lineシステムの一部です
ベースモジュール付き補助リレー
高い安全性が要求されるエリアでの動作とスイッチング用の補助リレー
補助リレーは、制御監視システムでの使用に最適です。補助回路と制御回路との間の電気的絶縁を確保しています。補助リレーは高スイッチング容量にもかかわらず電力消費は非常に低いです。そのため、例えば変電所での使用に最適です。
アキシャルアーマチュアリレーは、レバーによる中間スイッチングを行わず、すべてのコンタクトを同時に作動させます。プラグイン補助リレーは、対応するベースモジュールに迅速かつ安全に取り付けられます。
補助リレーの特長
- 高いスイッチング容量で、信頼性が高く堅牢な動作
- コンパクト設計で省スペース設置
- 組立済コネクタで簡単に試運転