RIFLINE completeの製品ラインアップおよびベースのプラグ式電気機械式リレーやソリッドステートリレーは、UL 508に準拠して認定および承認されています。 関連する承認は、該当する個別のコンポーネントで呼び出すことができます。
RIF-0-RSC-12DC/ 1AU
-
リレーモジュール
2903365
プリアッセンブリリレーモジュール、ねじ式、構成内容:エジェクタ付きリレーベースと多層金めっき接点リレー。接点の種類:1 a接点 入力電圧:12 V DC
製品の詳細
製品ライン | リレーモジュール |
製品シリーズ | RIFLINE complete |
アプリケーション | ユニバーサル |
動作モード | 100%動作時 |
機械的寿命 | およそ2x 107サイクル |
絶縁特性 | |
絶縁 | 安全絶縁 |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
データ管理ステータス | |
最終データ管理日 | 20.03.2025 |
電気的寿命 | 図を参照 |
規準状態での最大損失電力 | 0.19 W |
試験電圧 (巻き線/コンタクト) | 4 kVrms (50 Hz、1分、巻き線/コンタクト) |
定格絶縁電圧 | 250 V AC |
定格サージ電圧 | 6 kV |
コイル側 | |
入力定格電圧UN | 12 V DC |
入力電圧範囲 | 9.6 V DC ... 18 V DC (20 °C) |
入力電圧範囲(UN時) | 図を参照 |
ドライブと機能 | 単安定 |
ドライブ(極性) | 極性あり |
定格消費電流(UN時) | 16 mA |
応答時間 | 5 ms |
通常復旧時間 | 8 ms |
コイル電圧 | 12 V DC |
保護回路 | フリーホイールダイオード |
定格電圧表示 | 黄色LED |
+/-切替 | |
接点の種類 | 1 a接点 |
スイッチコンタクトの種類 | シングルコンタクト |
接点材質 | AgSnO、硬質金メッキ |
最大スイッチング電圧 | 30 V AC |
36 V DC | |
最小スイッチング電圧 | 100 mV (10 mA) |
連続通電電流 | 50 mA |
最大突入電流 | 50 mA |
最小スイッチング電流 | 1 mA (12 V) |
最大定格遮断(抵抗負荷) | 1.2 W (24 V DC) |
利用カテゴリ CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15、 3 A/250 V (安全出力) |
AC15、 1 A/250 V (補助出力b接点) | |
DC13、 1.5 A/24 V (安全出力) | |
DC13、 0.2 A/110 V (安全出力) | |
DC13、 0.1 A/220 V (安全出力) | |
+/-切替: 金メッキ破壊時 | |
注記 | 金層破壊時は次の値が適用される |
接点材質 | AgSnO |
最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC |
最小スイッチング電圧 | 5 V (100 mA時) |
連続通電電流 | 6 A |
最小スイッチング電流 | 10 mA (12 V時) |
最大定格遮断(抵抗負荷) | 140 W (約 24 V DC) |
20 W (約 48 V DC) | |
18 W (約 60 V DC) | |
23 W (約 110 V DC) | |
40 W (約 220 V DC) | |
1500 VA (250 V AC) | |
スイッチング速度 | 2 A (24 V時、DC13) |
0.2 A (110 V時、DC13) | |
0.1 A (220 V時、DC13) | |
3 A (24 V時、AC15) | |
3 A (120 V時、AC15) | |
3 A (230 V時、AC15) |
接続方法 | ネジ接続 |
剥き線長さ | 7 mm |
接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
単線の接続電線断面積(同じ断面の電線2本) | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
0.5 mm² ... 2.5 mm² (フェルール プラスチック製スリーブなし) | |
0.5 mm² ... 1.5 mm² (フェルール、プラスチック製スリーブ付き) | |
柔軟な接続電線断面積(同じ断面の導体2本) | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
0.5 mm² ... 1 mm² (プラスチックスリーブ付きTWINフェルール) | |
接続電線断面積AWG | 20 ... 12 (単線) |
20 ... 14 (フレキシブル) | |
締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
製品寸法 | |
幅 | 6.2 mm |
高さ | 84 mm |
奥行き | 68 mm |
色 | 灰 (RAL 7042) |
UL 94難燃性クラス | V2 (ハウジング) |
周囲条件 | |
保護等級 (リレーソケット) | IP20 (リレーベース) |
保護等級 (リレー) | RT III (リレー) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
腐食性ガス試験 | |
表示記号 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
標準/規則 | IEC 60947-5-1 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
取付け位置 | 任意 |
アイテム番号 | 2903365 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 10 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK651G |
カタログのページ | ページ 321 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356732932 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 26.81 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 26.81 g |
関税率 | 85364110 |
生産国 | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 1a41c3a1-e4ce-483a-9168-7ad1ec930676 |
互換性のある製品
-
FBS 2-6 - プラグインブリッジ 3030336
-
FBS 3-6 - プラグインブリッジ 3030242
-
FBS 4-6 - プラグインブリッジ 3030255
-
FBS 5-6 - プラグインブリッジ 3030349
-
FBS 10-6 - プラグインブリッジ 3030271
-
FBS 20-6 - プラグインブリッジ 3030365
-
FBS 50-6 - プラグインブリッジ 3032224
-
FBS 2-6 BU - プラグインブリッジ 3036932
-
FBS 3-6 BU - プラグインブリッジ 3036945
-
FBS 4-6 BU - プラグインブリッジ 3036958
-
FBS 5-6 BU - プラグインブリッジ 3036961
-
FBS 10-6 BU - プラグインブリッジ 3032198
-
FBS 20-6 BU - プラグインブリッジ 3032208
-
FBS 50-6 BU - プラグインブリッジ 3032211
-
FBS 2-6 GY - プラグインブリッジ 3032237
-
FBS 3-6 GY - プラグインブリッジ 3032240
-
FBS 4-6 GY - プラグインブリッジ 3032279
-
FBS 5-6 GY - プラグインブリッジ 3032266
-
FBS 10-6 GY - プラグインブリッジ 3032253
-
PLC-FA-5X20 - ヒューズアダプタ 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - ヒューズアダプタ 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - ヒューズアダプタ 1186508
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1051003
-
ZB 6 CUS - クイックマーカー 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカー 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 端子台マーキング 1051430
-
UC-TM 6 - 端子台マーキング 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 端子台マーキング 0824589
-
UCT-TM 6 - 端子台マーキング 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 端子台マーキング 0829602
-
REL-MR- 12DC/21AU - シングルリレー 2961163
-
RIF-0-BSC/ 1 - リレーソケット 2901872