PLC-RSC-230UC/21-21/EX - リレーモジュール
2909512

PLCインターフェース、14 mmねじ式DINレール取付け可能ベース端子台とパワー接点を接続したプラグインミニチュアリレーで構成、2 c接点、入力電圧:230 V AC/220 V DC ATEX / IECEx(ゾーン2)およびEx Zone Class I、Div. 2に準拠で認証済み。

製品の詳細









互換性のある製品