PLC-RPT- 24UC/21AU/RW - リレーモジュール
2900321

PLC-INTERFACE、鉄道アプリケーション用、Push-in式ベース端子台と多層金めっき接点を接続したプラグインミニチュアリレーで構成、範囲:0.7×UN~1.25×UN、温度クラスTX:-40~+70℃、1c接点、入力電圧24 V DC

製品の詳細









互換性のある製品



特長

幅広い電子部品で最適なリレー動作
EN 50155に準拠して認証
EN 50155に準拠した耐震動性、耐衝撃性
コイルとコンタクト側の間の安全絶縁
温度範囲:-40°C~+ 70°C(短時間85°C)
入力電圧の範囲は0.7~1.25 x UN(一時的には1.4 x UNまで)