PLC-RPT-120UC/21-21/EX - リレーモジュール
2909515

PLCインターフェース、14 mmプッシュイン式DINレール取付け可能ベース端子台とパワー接点を接続したプラグインミニチュアリレーで構成、2 c接点、入力電圧:120 V AC/110 V DC ATEX / IECEx(ゾーン2)およびEx Zone Class I、Div. 2に準拠で認証済み。

製品の詳細









互換性のある製品