PLC-BSC-120UC/21HC/SO46 - リレーソケット
2980432

14 mmのPLCベース端子台、制御側に干渉電流および干渉電圧保護を接続、ねじ式、リレーまたはソリッドステートリレーなし、DINレールNS 35/7,5への取付け用、大電流用、1c接点、入力電圧120 V AC

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

リレー復旧電圧が高い
干渉電流に強い