RC-16S1N8AC3FA - 背面パネル貫通
1614508

M23、背面パネル貫通、 シリーズ: RC、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 16、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、放射状Oリング、最大パネル厚: 2.5 mm、ケーブル径範囲: 9.5 mm ... 10.5 mm、 キーイング: N、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品(Pb < 0.1 %) 製品番号: 1242885

製品の詳細








互換性のある製品