QUINT-PS/3AC/24DC/20/CO - 電源、保護コーティングあり
2320924

新しいプロジェクトには次の製品をご使用ください: 1343940 QUINT4-PS/3AC/24DC/20/CO。 一次側スイッチ電源ユニット QUINT POWER、 ネジ接続、 SFB Technology (Selective Fuse Breaking)、 入力: 3相、 出力: 24 V DC / 20 A、 調整可能な範囲は次の値以上 18 V DC ... 29.5 V DC

製品の詳細









互換性のある製品



特長

最高のシステム可用性を実現
公称電流の1.5倍の電流を常時使用するスタティックPOWER BOOSTパワーリザーブで起動が困難な負荷を確実に起動
ダイナミックパワーリザーブSFB(選択的ヒューズ断線)テクノロジで標準サーキットブレーカを高速トリップ、定格電流の6倍を12 ms
予防機能モニタリング
ディップコーティングで湿度100%からの保護に最適

よくある質問


電源で標準ミニチュアサーキットブレーカをトリガすることはできますか。

はい、標準ミニチュアサーキットブレーカは、電源QUINTで安全にトリガすることができます。SFBコンフィグレーションマトリックスをご参照ください。これはダウンロードエリアの「各種(Various)」にあります。


電源は、腐食性ガス汚染のある環境でも使用できますか。

当社の電源QUINTはすべて、ISA G3 Harsh Group A規格に従って試験されており、同規格の要件を満たします。


電源のケースが他のメーカーのものより暖かいのはなぜですか。

その理由は、当社の放熱コンセプトです。すべての電力コンポーネントはサイドパネルまたはリアパネルに配置されています。ここでのメリットは、内部温度を低く保てることで、これにより電源のサービス寿命が長くなります。


電源の出力電圧で、DC OKリレーを動作させてもよいですか。

DC OKリレーは電源の出力電圧に接続できますが、許容される負荷は最大1 Aです。これには保護回路を使用することを推奨します。


供給ネットワークからの干渉が、電源の出力に伝送されることはありますか。

いいえ、電源QUINTは多段階コンバータコンセプトで設計されているため、干渉は伝送されません。干渉は入力回路で既に排除され、電源の24 V出力に到達することはありません。



FAQを表示