QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 - 冗長モジュール、保護コーティングあり
2320186

アクティブQUINT冗長モジュール、DINレール取付け用、ACB(Auto Current Balancing)テクノロジとモニタリング機能を搭載、入力:24 V DC/2x 20 A、出力:24 V DC/1 x 40 A、汎用DINレールアダプタ107/30を装備

製品の詳細









互換性のある製品



特長

負荷電流を均等に分散するので冗長化モジュールの寿命が倍増
省エネ
冗長性の常時モニタリング
負荷により常時冗長

よくある質問


出力側のケーブルに断線がある場合、またはケーブルが接続されていない場合に、それを示す信号はありますか。

いいえ。これを信号伝達するための代替品として、QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20を推奨します。


製品には、組込みのサージ保護がありますか。

はい、製品には32 V以上の電圧に対するサージ保護機能を備えています。負荷を危険な電圧から保護するために、サージ電圧が発生した場合には各入力が遮断されます。つまり、負荷は冗長電源を通じて安全に供給できるということです。故障は「Red OK」リレー(13/14)とLEDで通知されます。


「ACB」とは何ですか。

「ACB」は、「自動電流バランシング(Auto Current Balancing)」を意味します。並列電源の出力電圧のわずかな差が、電源から供給される電流に大きく影響します。このテクノロジは、最大0.3 Vの電圧差までの電流を均等化します。バランスの取れた利用と、各電源の負荷が抑えられることで、冗長システムのサービス寿命が二倍に延びます。



FAQを表示