安全な冗長化システムは、互いに切り離された2つの電源ユニットの並列接続により構成されます。システムの可用性をさらに向上させるため、QUINT DIODEはダイオードによるデカップリングのソリューションを提供します。
QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
-
冗長化モジュール
2320157
DINレールダイオードモジュールDC 12~24 V/2 x 20 Aまたは1 x 40 A。同一冗長にするかどうかは消費機器による
製品の詳細
UL 認証
認証ID: E211944EAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764NK
認証ID: TA25015M| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
UL Listed
認証ID: E123528cUL Listed
認証ID: FILE E 123528DNV
認証ID: TAA000011FATEX
認証ID: DEKRA 20ATEX0041 XEAC Ex
認証ID: KZ 7500525010102095IECEx
認証ID: DEK 20.0022XcUL Listed
認証ID: FILE E 199827UL Listed
認証ID: E199827INMETRO
認証ID: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
認証ID: GYJ20.1591XCCC
認証ID: 2024322303006214互換性のある製品
特長
フレキシブル
凸凹のある設計
負荷により常時冗長