IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-65875VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40029149| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 400 V | 20 A | 1.5 - 2.5 | |
| 単線のみ | 690 V | 20 A | 1.5 - 2.5 | |
パネル貫通、接続方式: 単線 (溶接)/ IDC(圧接)接続、極数: 3+PE、 M25、ピン、1 mm2 ... 2.5 mm2、690 V、20 A、PA、黒、QUICKONナット付き、キーイング: コーディング、ケーブル外径: 6 mm ... 10 mm、2.5 mm2、線の先端を切揃え、導体の長さ: 1 m
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 400 V | 20 A | 1.5 - 2.5 | |
| 単線のみ | 690 V | 20 A | 1.5 - 2.5 | |