設置コネクタ
CP QPD 4X2,5 - コーディングプロファイル
CP QPD 4X2,5
-
コーディングプロファイル
1425950
キーイングプロファイル赤、QUICKONドームとコネクタへの押し込み用、90°ずつ位置を変えることが可能
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
コーディングエレメント
製品シリーズ
QPD
材料仕様
色
赤 (RAL 3001)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V0
寸法
外形寸法
幅
7 mm
高さ
7 mm
長さ
17.5 mm
販売用データ
アイテム番号
1425950
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF6ZWX
GTIN
4055626435237
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.36 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.35 g
関税率
39269097
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.03 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
保護キャップ
パネル貫通
製品 ヘルプ