QPD T3PE2,5 2X6-10 BK - T分岐
1424047

T分岐、接続方式: IDC(圧接)接続、極数: 3+PE、1 mm2 ... 2.5 mm2、690 V、20 A、PA、黒、QUICKONナット2本付き、キーイング: キーイングプロファイル、ケーブル外径: 6 mm ... 10 mm

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

革新的で時間短縮―現場での接続で最大80 %の時間を短縮できるQUICKON高速接続
IP68/IP69KおよびIK07保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
誤配線防止のための機械式コーディングによるより安全な接続、およびDIN EN 0105準拠の感電防止
柔軟でコンパクト - 内部接続のHおよびT分配器でマスタケーブルを分岐させたりスター型分配器として使用できる