IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-65875UL Listed
認証ID: E468743| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 12 A | - 14 | - 14 | |
cUL Listed
認証ID: E468743| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 12 A | - 14 | ||
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40029149| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 400 V | 20 A | 1.5 - 2.5 | |
| 単線のみ | 690 V | 20 A | 1.5 - 2.5 | |