QPD N2,5 9-14 BK - ナット
1423994

ナット、接続方式: IDC(圧接)接続、1 mm2 ... 2.5 mm2、690 V、20 A、PA、黒、ケーブル外径: 9 mm ... 14 mm

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









特長

革新的で時間短縮―現場での接続で最大80 %の時間を短縮できるQUICKON高速接続
IP68/IP69KおよびIK07保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある