QPD T3PE2,5 3X9-14 BK - T分岐
1424046

T分岐、接続方式: IDC(圧接)接続、極数: 3+PE、1 mm2 ... 2.5 mm2、690 V、20 A、PA、黒、QUICKONナット3点付き、キーイング: キーイングプロファイル、ケーブル外径: 9 mm ... 14 mm

製品の詳細









互換性のある製品



特長

革新的で時間短縮―現場での接続で最大80 %の時間を短縮できるQUICKON高速接続
IP68/IP69KおよびIK07保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
誤配線防止のための機械式コーディングによるより安全な接続、およびDIN EN 0105準拠の感電防止
柔軟でコンパクト - 内部接続のHおよびT分配器でマスタケーブルを分岐させたりスター型分配器として使用できる