cUL認証済み
認証ID: E118976定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 11 A |
UL 認証
認証ID: E118976定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 15 A |
EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01102EAC
認証ID: EAC-ZulassungVDE認証図面
認証ID: 40032336定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 0.75 - 1.5 |