設置コネクタ
QSS 19 - ソケットレンチ
QSS 19
-
ソケットレンチ
1670895
ソケットレンチ、QUICKONユニオンナットを締め付けたり緩めたりするためのもの、レンチサイズ19 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ソケットレンチ
アプリケーション
QUICKONユニオンナットを緩めたり締め付けたりするため
寸法
長さ
155 mm
直径
26 mm
レンチサイズ
19 mm
取付け用レンチサイズ
19 mm
材料仕様
部材
スチール、亜鉛メッキ
販売用データ
アイテム番号
1670895
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF6ZCX
GTIN
4017918157920
1個あたりの重量(梱包を含む)
92 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
90.5 g
関税率
82041100
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21040206
ECLASS-15.0
21040206
ETIM
ETIM 10.0
EC000174
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111700
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
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
3.348 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
保護キャップ
パネル貫通
製品 ヘルプ