UL 認証
認証ID: E118976-20130619定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 5 A |
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40048497定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 6 A |
プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 0.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 6、 列の数: 1、 極数: 6、 接続数: 6、 製品ラインアップ: PTSM 0,5/..-HHI-SMD、 ピッチ: 2.5 mm、 取付け方法: SMDハンダ接続、 ピン配列: 線形パッド形状、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON PTSM、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 44 mm幅のテープ
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 5 A |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 6 A |