PSR-SPP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B
-
セーフティリレー
2901431
非常停止および安全ドア用セーフティリレー、最大SIL 1、Cat. 1/PL cまで対応、アプリケーションによっては最大SIL 3、Cat. 4/PL eまで対応、1チャネルで動作、安全出力3点、定格入力電圧230 V AC、プラグ式Push-in端子台
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品ライン | セーフティリレー |
| 製品シリーズ | PSRclassic |
| アプリケーション | 非常停止 |
| 安全ドア | |
| 制御 | 1チャネル |
| 機械的寿命 | およそ107サイクル |
| リレータイプ | 強制ガイド付接点を接続した機械式リレー、IEC/EN 61810-3準拠 |
| 絶縁特性 | |
| サージ電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 時間 | |
| 応答時間 | 300 ms (自動リセット) |
| 50 ms (手動リセット) | |
| Usでの標準起動時間 | 300 ms (A1またはS11/S12で制御時) |
| 通常復旧時間 | 20 ms (S11/S12で制御時) |
| 150 ms (A1で制御時) | |
| 復帰時間 | 1 s |
| 規準状態での最大損失電力 | 16.4 W (IL² = 72 A²時、PTotal max = 2 W + 14.4 W) |
| 定格動作モード | 100 %動作時 |
| 定格絶縁電圧 | 250 V AC |
| 定格耐電圧/絶縁 | 4 kV/基礎絶縁(安全絶縁、強化絶縁、A1-A2/論理/安全出力-補助b接点間6 kV) |
| 電源 | |
| 定格制御電流IS | 通常 22 mA (UN時) |
| 皮相電力 | 通常 4.5 VA (UN時) |
| 保護回路 | サージ保護; サージ抑制ダイオード |
| 計測 | |
| 最大許容全導体抵抗 | 50 Ω |
| リレー: 安全出力 (13/14、23/24、33/34) | |
| 出力数 | 3 (ディレーなし) |
| 接点の種類 | 安全出力3点 |
| 接点材質 | AgSnO2, + 0.2 µm Au |
| スイッチング電圧 | 最小 10 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC | |
| スイッチング速度 | 最小 100 mW |
| 突入電流 | 最小 10 mA |
| 最大 6 A | |
| スイッチング速度 | 6 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (230 V (AC15)) | |
| 3 A (24 V (DC13) 3600/時間) | |
| 3 A (230 V (AC15) 3600/時間) | |
| 連続通電電流 | 6 A (ディレーティングに注意すること) |
| 連続総電流 | 72 A2 (ディレーティングに注意すること) |
| スイッチング周波数 | 最大 0.5 Hz |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 負荷限界曲線を参照 |
| 最大定格遮断(誘導負荷) | 負荷限界曲線を参照 |
| 出力ヒューズ | 10 A gL/gG NEOZED |
| リレー: 補助b接点 (41/42) | |
| 出力数 | 1 (ディレーなし) |
| 接点の種類 | 補助b接点1点 |
| 接点材質 | AgSnO2, + 0.2 µm Au |
| スイッチング電圧 | 最小 10 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC | |
| スイッチング速度 | 最小 100 mW |
| 突入電流 | 最小 10 mA |
| 最大 6 A | |
| 連続通電電流 | 5 A |
| 連続総電流 | 72 A2 |
| スイッチング周波数 | 最大 0.5 Hz |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 負荷限界曲線を参照 |
| 最大定格遮断(誘導負荷) | 負荷限界曲線を参照 |
| 出力ヒューズ | 6 A gL/gG NEOZED |
| 接続技術 | |
| プラグ式 | あり |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6使用時のみ) |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6使用時のみ) |
| 接続電線サイズAWG | 24 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 状態表示 | 2 x LED (緑) |
| 定格電圧表示 | LED(緑)x 1 |
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 112 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| ハウジングの材質 | PA |
| セーフティデータ | |
| 停止カテゴリ | 0 |
| セーフティデータ: EN ISO 13849 | |
| カテゴリ | 1 (アプリケーションに応じてCat. 4まで) |
| パフォーマンスレベル(PL) | c (アプリケーションに応じてPL eまで) |
| セーフティデータ | |
| 安全度水準(SIL) | 1 (アプリケーションに応じてSIL 3まで) |
| セーフティデータ | |
| 安全度水準(SIL) | 1 (アプリケーションに応じてSIL 3まで) |
| セーフティデータ | |
| 安全度水準(SIL) | 1 (アプリケーションに応じてSIL 3まで) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 取付け場所の最低保護 | IP54 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海抜) |
| 最大許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 衝撃 | 15g |
| 振動(動作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| 適合/認証 | |
| 適合 | CE準拠 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2901431 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNA111 |
| GTIN | 4046356592178 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 235.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 167.21 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 811f4e87-2fe0-4d79-a449-8416d728be2b |
互換性のある製品
特長
ISO 13849-1に準拠でCat. 1/PL cまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 1、IEC 61508に準拠のSIL 1
アプリケーションによっては、ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3
1チャネル制御
基礎絶縁