PSR-SCP- 24UC/ESAM4/8X1/1X2 - セーフティリレー
2963912

非常停止および安全ドア回路監視用セーフティリレー、最大SIL 3またはCat. 4/PL e(EN ISO 13849準拠)まで対応、1チャネルまたは2チャネルで動作、安全出力8点、US = 24 V DC、プラグインねじ端子台

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

EN ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3
1台のデバイスで手動モニタリングし自動起動
1チャネルおよび2チャネル制御
安全出力8点、補助出力1点