PSR-SCP- 24DC/TS/SDOR4/4X1
-
拡張モジュール
2986096
PSR-TRISAFE-Mリレー出力拡張モジュール、安全リレー出力接点x4(1チャネルリレーコンタクト4点または2チャネルリレーコンタクト2点のいずれかを選択)、アラーム出力4点;SIL 3、Cat.4/PLe、SIL 3、EN 50156;プラグインねじ式端子台
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーション | PSR-TRISAFE-M拡張モジュール |
| 制御 | 1および2チャネル |
| 絶縁特性: 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 時間 | |
| 応答時間 | 最大 50 ms |
| 復帰時間 | < 10 s |
| 規準状態での最大損失電力 | 3932 mW (最大周囲温度40°C、m = 4、n = 4、Iload = 4 A、Isignal = 50 mAの時) |
| 1532 mW (最大周囲温度55°C、m = 4、n = 4、Iload = 1 A、Isignal = 50 mAの時) | |
| 定格動作モード | 100 %動作時 |
| インターフェース | DINレールTBUS、マスターモジュールに接続、標準で提供 |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 250 V AC |
| 定格耐電圧/絶縁 | 4 kV /出力コンタクト電流パス間を基本絶縁(13/14、23/24、33/34、43/44);6 kV /安全絶縁、出力コンタクト電流パス(13/14、23/24、33/34、43/44)と他の回路を強化絶縁 |
| 電源 | |
| 定格制御回路電源US | 18 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、残留リプルを含む) |
| 定格制御回路電源US | 24 V DC (PSR-TBUS経由の給電) |
| 定格制御電流IS | PSR-TBUS経由の給電 |
| 74 mA (24 V DC時、リレー出力設定) | |
| 54 mA (24 V DC時、リレー出力設定なし) | |
| 保護回路 | あり(動作電圧制限範囲内) |
| 状態表示 | LED (緑) 1 x 、LED (赤) 1 x |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC |
| 24 V DC | |
| 最小スイッチング電圧 | 5 V AC/DC |
| 連続通電電流 | 4 A (ディレーティングカーブを参照) |
| 最大突入電流 | 6 A |
| 突入電流、最小値 | 5 mA |
| スイッチング容量(3600/hサイクル) | 3 A (230 V (AC 15)) |
| 5 A (24 V (DC13)) | |
| 出力ヒューズ | 6 A gL/gG |
| 応答時間 | 最大 50 ms |
| リレー | |
| 出力内容 | リレー接点、セーフティ関連のa接点 |
| 出力数 | 4 (シングルチャネル) |
| 2 (2チャネル、ペアで接続) | |
| 接点の種類 | 4つのリレー出力接点 |
| 接点材質 | AgSnO2 (HW03から) AgCuNi +0.2 ... 0.4 μm Au (HW02まで) |
| スイッチング電圧 | 最小 12 V AC/DC (HW 03から) |
| 最小 5 V AC/DC (HW02まで) | |
| 最大 250 V AC/DC (HW03以降のモジュールについては、ユーザーマニュアルの「リレーデータ」のセクションを参照してください。) | |
| スイッチング電流 | 最小 3 mA (HW 03から) |
| 最小 5 mA (HW02まで) | |
| スイッチング速度 | 最小 60 mW |
| スイッチング容量、IEC 60947-5-1に準拠 | 2 A (AC15) |
| 4 A (DC13) | |
| 連続通電電流 | 4 A (減衰曲線を参照) |
| 機械的寿命 | 10x 106回 |
| 出力ヒューズ | 4 A (gL/gG) |
| 状態表示 | LED (緑) x 4 |
| 信号 | |
| 出力内容 | デジタル |
| 出力数 | 4 |
| 電圧 | 24 V DC (A1/A2経由で給電) |
| 連続通電電流 | 50 mA |
| 保護回路 | あり(動作電圧制限範囲内) |
| 短絡保護 | あり |
| 接続技術 | |
| プラグ式 | あり |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズAWG | 24 ... 12 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 | 黄 |
| ハウジングの材質 | 非強化ポリアミドPA |
| セーフティデータ | |
| 停止カテゴリ | 0 |
| セーフティデータ: EN ISO 13849 | |
| パフォーマンスレベル(PL) | c (1チャネルのパラメータ指定) |
| e (2チャネルのパラメータ指定) | |
| セーフティデータ: EN 50156 | |
| 安全度水準(SIL) | 最大 3 (IEC 61508参照) |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 1 (1チャネルのパラメータ指定) |
| 3 (2チャネルのパラメータ指定) | |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 低頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 1 (1チャネルのパラメータ指定) |
| 3 (2チャネルのパラメータ指定) | |
| セーフティデータ: EN IEC 62061 | |
| 安全度水準(SIL) | 1 (1チャネルのパラメータ指定) |
| 3 (2チャネルのパラメータ指定) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 取付け場所の最低保護 | IP54 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C (減衰曲線を参照) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 最大高度 | 最大 2000 m (別紙『海抜2000 mを超える高度でモジュールPSR-TRISAFEを使用(Using PSR-TRISAFE modules at altitudes greater than 2000 m above sea level)』を参照) |
| 最大許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (ほぼ平均85 %) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 75 % (ほぼ平均85 %) |
| 衝撃(動作時) | 10g (Δt = 11 ms、各方向から3回の衝撃) |
| 10g (Δt = 16 ms、連続衝撃、各方向から1000回の衝撃) | |
| 振動(動作時) | 2g |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 108 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 66 kPa ... 108 kPa (海抜3500 mまで) |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 標準/規則 | DIN EN 50178 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 水平DINレール上 |
| アイテム番号 | 2986096 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNA332 |
| GTIN | 4046356536554 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 201.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 140 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は配送時に提供される。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
互換性のある製品
-
PSR-TRISAFE STARTER KIT - スターターキット 2986300
-
IFS-CONFSTICK - メモリブロック 2986122
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USBケーブル 2986135
-
SAFECONF - コンフィグレーションパッケージ 2986119
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2707437
-
PSR-TBUS - DINレールバスコネクタ 2890425
-
PSR-FTB/20/86 - フィルタ端子台 2904477
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - フィルタ端子台 2904476
-
COPYSTATION - IFS - ステーションのコピーと削除 2901985
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - データインターフェース 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - データインターフェース 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - データインターフェース 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - データインターフェース 2904472
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - データインターフェース 2297620
-
PSR-TBUS - 1PCS - DINレールバスコネクタ 1326060