有用な情報
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
SAFECONF - コンフィグレーションパッケージ
SAFECONF
-
コンフィグレーションパッケージ
2986119
SafetyBridge TechnologyおよびPSR-TRISAFEモジュールのコンフィグレーションソフトウェア(無料でダウンロード可能)
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
Expand all
Collapse all
セット内容
SAFECONF
-
コンフィグレーションパッケージ
2986119
技術データ
製品特性
製品の種類
装置のパラメータ指定
システム特性
機能
基本機能
PSR-TRISAFEおよびSafetyBridge技術のコンフィギュレーションソフトウェア
システム要求
入力機器
キーボード、マウス
OS
Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit/64-Bit)
Windows® 8 (32-Bit/64-Bit)
MS Windows XP(SP3)多言語版
プロセッサ
Pentium 2 GHz(推奨)、1 GHz(最小)
HDD
最小 250 Mbyte (ハードディスクメモリの空き)
メモリ
2 GB(ギガバイト) (Windows 7 / Windows 8では1 GB以上Windows XPでは512バイト以上)
インターフェース
USB
サポートするブラウザ
Internet Explorer 6以上
サポート言語
ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語
インストールには管理者権限が必要
はい(MS Windows Vistaの場合)
光学式ドライブ
CD-ROM
スクリーンの解像度
800x600
販売用データ
アイテム番号
2986119
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DNA351
GTIN
4046356347006
1個あたりの重量(梱包を含む)
224.3 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
224.3 g
関税率
85234910
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27242501
ETIM
ETIM 9.0
EC000809
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43233603
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ