PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4
-
拡張モジュール
2986038
PSR-TRISAFE-M入力/出力拡張モジュール、安全入力8点、安全で設定可能な4チャネル(安全入力または安全出力を指定可能)、クロック/アラーム出力2点、SIL 3、Cat. 4/PL e、SIL 3、EN 50156、プラグインネジ接続式端子台
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品ライン | セーフティ装置 |
| アプリケーション | PSR-TRISAFE-M拡張モジュール |
| 制御 | 1および2チャネル |
| 絶縁特性: 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 時間 | |
| 応答時間 | 最大 30 ms (PSR-TS-SDOR4の応答時間をプラス) |
| 復帰時間 | < 10 s |
| 規準状態での最大損失電力 | 2323 mW (f = 8、g = 2、h =4、Iclock = 50 mA、IOUT/GND = 500 mA時) |
| 定格動作モード | 100 %動作時 |
| インターフェース | DINレールTBUS、マスターモジュールに接続、標準で提供 |
| 電源 | |
| 定格制御回路電源US | 18 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、残留リプルを含む) |
| 定格制御回路電源US | 24 V DC (PSR-TBUS経由の給電) |
| 定格制御電流IS | PSR-TBUS経由の給電 |
| 通常 51.6 mA (入力または出力設定なし、A1/A2オープン) | |
| 通常 66 mA (すべての入力および安全出力設定) | |
| フィルタ時間 | 通常 20 ms (負荷依存型、Usでの電圧ディップ時) |
| 保護回路 | あり(動作電圧制限範囲内) |
| 状態表示 | LED (緑) 1 x 、LED (赤) 1 x |
| デジタル | |
| 入力内容 | デジタル入力 |
| 入力数 | 12 (そのうちの4つは入力または出力として設定できます) |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 0 V DC ... 5 V DC (安全オフ用) |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 導体の長さ | 最大 2000 m |
| 状態表示 | LEDx12(緑) |
| 消費電流 | 通常 4 mA |
| デジタル | |
| 出力数 | 4 (設定可能な入力/出力を出力として使用する場合) |
| 保護回路の注 | あり(動作電圧制限範囲内) |
| 短絡保護 | あり |
| 最大容量性負荷 | 最大 1 µF (電子部品) |
| 最大誘導負荷 | 『保護回路(Protective circuit)』参照 |
| 定格出力電圧 | 24 V DC (A1/A2経由で給電) |
| 定格出力電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、残留リプルを含む) |
| 状態表示 | LED (緑) x 4 |
| テストパルス | < 1 ms |
| クロック/信号 | |
| 出力内容 | デジタル |
| 出力数 | 2 |
| 電圧 | 24 V DC (A1/A2経由で給電) |
| 連続通電電流 | 50 mA |
| テストパルス | ~ 1 ms |
| 短絡保護 | あり |
| 接続技術 | |
| プラグ式 | あり |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズAWG | 24 ... 12 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 | 黄 |
| ハウジングの材質 | 非強化ポリアミドPA |
| セーフティデータ | |
| 停止カテゴリ | 0 |
| セーフティデータ: EN ISO 13849 | |
| カテゴリ | 2 (1チャネルのパラメータ指定) |
| 4 (2チャネルのパラメータ指定) | |
| パフォーマンスレベル(PL) | d (1チャネルのパラメータ指定) |
| e (2チャネルのパラメータ指定) | |
| セーフティデータ: EN 50156 | |
| 安全度水準(SIL) | 最大 3 (IEC 61508参照) |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 2 (1チャネルのパラメータ指定) |
| 3 (2チャネルのパラメータ指定) | |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 低頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 2 (1チャネルのパラメータ指定) |
| 3 (2チャネルのパラメータ指定) | |
| セーフティデータ: EN IEC 62061 | |
| 安全度水準(SIL) | 2 (1チャネルのパラメータ指定) |
| 3 (2チャネルのパラメータ指定) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 取付け場所の最低保護 | IP54 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 最大高度 | 最大 2000 m (別紙『海抜2000 mを超える高度でモジュールPSR-TRISAFEを使用(Using PSR-TRISAFE modules at altitudes greater than 2000 m above sea level)』を参照) |
| 最大許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (ほぼ平均85 %) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 75 % (ほぼ平均85 %) |
| 衝撃(動作時) | 10g (Δt = 11 ms、各方向から3回の衝撃) |
| 10g (Δt = 16 ms、連続衝撃、各方向から1000回の衝撃) | |
| 振動(動作時) | 2g |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 108 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 66 kPa ... 108 kPa (海抜3500 mまで) |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 標準/規則 | DIN EN 50178 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 水平DINレール上 |
| アイテム番号 | 2986038 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNA341 |
| GTIN | 4046356451871 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 183 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 130 g |
| 関税率 | 85364900 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
互換性のある製品
-
PSR-TRISAFE STARTER KIT - スターターキット 2986300
-
IFS-CONFSTICK - メモリブロック 2986122
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USBケーブル 2986135
-
SAFECONF - コンフィグレーションパッケージ 2986119
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2707437
-
PSR-TBUS - DINレールバスコネクタ 2890425
-
PSR-FTB/20/86 - フィルタ端子台 2904477
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - フィルタ端子台 2904476
-
COPYSTATION - IFS - ステーションのコピーと削除 2901985
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - データインターフェース 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - データインターフェース 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - データインターフェース 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - データインターフェース 2904472
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - データインターフェース 2297620
-
PSR-TBUS - 1PCS - DINレールバスコネクタ 1326060
特長
安全入力と出力でフレキシブルに拡張
ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3
EN 50156
アラーム出力 2 点またはクロック出力 2 点(SAFECONFでコンフィグレーション可能)
幅広いシミュレーションとテスト機能ですばやく起動
複雑なプログラミングの代わりに簡単なグラフィカルコンフィグレーションを使用
幅広いセーフティ機能に対応する多機能での使用
PSR-TRISAFE-Mマスタモジュールに対応するPSR-TBUSコネクタ(DINレールコネクタ)を含む
安全デジタル出力4点または追加デジタル入力4点(SAFECONFでコンフィグレーション可能)
安全デジタル入力8点
22.5 mmの薄型ハウジング