PSR-SCP- 24DC/TS/S - セーフティモジュール
2986229

自由に設定可能なセーフティモジュール、安全入力20点、安全出力4点;アラーム4点、クロック2点、アーススイッチング出力2点;バスゲートウェイ経由で診断可能、SIL 3、カテゴリ4/PL e、SIL 3、EN 50156、プラグインネジ接続式端子台

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

自由に設定可能なセーフティモジュールで緊急停止、安全ドア回路、ライトカーテンなどをモニタリング
ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3
EN 50156
フィールドバスゲートウェイに接続するオプション、診断およびシグナリング機能あり
幅広いシミュレーションとテスト機能ですばやく起動
複雑なプログラミングの代わりに簡単なグラフィカルコンフィグレーションを使用
SAFECONFソフトウェアでグラフィカルコンフィグレーションが簡単
コンフィグレーションを簡単に保存できるIFS-CONFSTICKメモリスティックを含む
幅広いセーフティ機能に対応する多機能での使用
安全入力20点、安全出力4点、アラーム出力4点、クロック出力2点、幅67.5 mm