PSR-ME20-3NO-1NC-24DC-SC - セーフティリレー
1301402

非常停止、安全ドア回路、およびライトカーテン用セーフティリレー、SIL 2、Cat. 3/PL dまで対応、1または2チャネルで動作、自動または手動監視付きリセット、安全出力3点、補助出力1点、US = 24 V DC、プラグインねじ端子台

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

EN ISO 13849-1に準拠でCat. 3/PL dまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 2、IEC 61508に準拠のSIL 2
安全出力3点、補助出力1点
1チャネルおよび2チャネル制御
手動監視、自動起動