cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 20 - 6 | ||||
| C | ||||
| 20 - 6 | ||||
| F | ||||
| 20 - 6 | ||||
アース端子台、 接続数: 2、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 10 mm2、 断面積: 1.5 mm2 - 16 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15
| 製品の種類 | アース端子台 |
| アプリケーション | 鉄道産業 |
| メカニカルエンジニアリング | |
| プラントエンジニアリング | |
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.82 W |
| 接地フット | あり |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 10 mm² |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 注記 | DINレールの電流容量を確認してください。 |
| 剥き線長さ | 18 mm ... 20 mm |
| 内部シリンダゲージ | A6 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-2 |
| 接続電線サイズ、単線 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 断面積AWG | 16 ... 6 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 16 ... 6 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 定格電線断面積 | 10 mm² |
| 直接接続可能な電線断面積 | |
| 接続電線サイズ、単線 | 4 mm² ... 10 mm² |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 4 mm² ... 10 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 4 mm² ... 10 mm² |
| 幅 | 10.2 mm |
| 終端板の幅 | 2.2 mm |
| 高さ | 67.9 mm |
| 奥行き | 49.5 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 50.3 mm |
| NS 35/15の奥行き | 57.8 mm |
| 色 | 緑-黄 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| 範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
| ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速 | 30.6 m/s² |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 300 m/s² |
| 衝撃時間 | 18 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -50 °C ... 105 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-2 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 1579814 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BEL211 |
| GTIN | 4067923070066 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 35.46 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 34.62 g |
| 生産国 | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250103 |
| ECLASS-15.0 | 27250103 |
| ETIM 10.0 | EC000901 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |