UM -PROFIL
-
プロファイル
2952020
DINレール取付け用ベース、 基本プロファイル、 開く、 長さ: 2000 mm、 奥行き: 127.5 mm、 メモ:プロファイルの長さ = プリント基板の長さ - 3 mm(UM 25およびUM 45)
プロファイルの長さ = プリント基板の長さ - 3.6 mm(UM_72、UM 100、UM_108)
プロファイルの長さ = プリント基板の長さ - 9.5 mm(UM_122)
製品の詳細
| 製品の種類 | ハウジング一式 |
| ハウジングタイプ | DINレール取付け用ベース |
| ケースシリーズ | UM |
| 製品シリーズ | UM-Profil |
| 通気口あり | なし |
| 外形寸法 |
|
| 奥行き | 127.5 mm |
| 25 mm | |
| 45 mm | |
| 長さ | 2000 mm |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| 部材 | PVC |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -15 °C ... 50 °C |
| アイテム番号 | 2952020 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ACHDBA |
| 関税率 | 39162000 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
UM122-FE - フットエレメント 2909471
-
UM 72-FE - フットエレメント 2959382
-
UMK-BF - 取付けフランジ 2976077
-
UM 45-SEAS - サイドエレメント 2907554
-
UM 25/45-FEO 200 - フットエレメント 2959434
-
SS-ZB WH - コンタクタマーキング - クイックマーカー 5031171
-
SS-ZB YE - コンタクタマーキング - クイックマーカー 5031650
-
UM108-FE - フットエレメント 2959463
-
UM 45-SE - サイドエレメント 2906131
-
UM 45-SES - サイドエレメント 2959308
-
UM 45-SEK - サイドエレメント 2959311
-
UM 45-SEFE O.N. - サイドエレメント 2959793
-
UM 72-SE - サイドエレメント 2959337
-
UM 72-SEPEF/L - サイドエレメント 2906487
-
UM 72-SEFE/R - サイドエレメント 2959353
-
UM 72-SEFE/L - サイドエレメント 2959340
-
UM108 N-SEPEF/L-A73 - サイドエレメント 2709370
-
UM108-SEPEF/L-A73 - サイドエレメント 2906513
-
UM108-SEPEF/L-A60 - サイドエレメント 2906500
-
UM108 N-SEFE/L-A73 - サイドエレメント 2709367
-
UM108-SEFE/L - サイドエレメント 2959696
-
UM108 N-SEFE/R-A73 - サイドエレメント 2709354
-
UM108-SEFE/R - サイドエレメント 2959683
-
UM108-SE-A73 - サイドエレメント 2959751
-
UM108-SEFE/R-A60 - サイドエレメント 2959706
-
UM108-SEFE/L-A73 - サイドエレメント 2959735
-
UM108-SE-A60 - サイドエレメント 2959748
-
UM108-SEFE/R-A73 - サイドエレメント 2959719
-
UM108-SE - サイドエレメント 2959476
-
UM108 N-SE-A73 - サイドエレメント 2709383
-
UM108-SEFE/L-A60 - サイドエレメント 2959722
-
UM122-SEFE/R - サイドエレメント 2908786
-
UM122-SEFE/L - サイドエレメント 2908773
-
UM122-SEMFE-A92 - サイドエレメント 2909442
-
UM108-SEPEF/L - サイドエレメント 2906490
特長
さまざまなサイズと形状
簡単な取付け
別売のケース部品数を減らし低コストに