UM108-SEFE/R-A60 - サイドエレメント
UM108-SEFE/R-A60
-
サイドエレメント
2959706
フット付きサイドエレメント、高背型、右側、幅60 mmのU字型カバーに対応
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
パネル取付けベース側面部品
ハウジングタイプ
DINレール取付け用ベース
ケースシリーズ
UM
製品シリーズ
UM108
通気口あり
なし
材料仕様
色 (サイドエレメント)
緑 (RAL 6021)
部材 側面部品
PA
UL94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる)
販売用データ
アイテム番号
2959706
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ACHDBA
GTIN
4017918100988
1個あたりの重量(梱包を含む)
17.03 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
17.1 g
関税率
39269097
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190602
ECLASS-15.0
27190602
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
認証
UL 認証
認証ID: E240868
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
0.111 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ