UM122-FE - フットエレメント
UM122-FE
-
フットエレメント
2909471
フットエレメントUM 122 FE、UM 122プロファイルハウジング用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ベースラッチ
ハウジングタイプ
DINレール取付け用ベース
ケースシリーズ
UM
製品シリーズ
UM122
寸法
幅
14.3 mm
高さ
135.9 mm
奥行き
20.95 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
緑 (RAL 6021)
部材 ハウジング
PA
UL94難燃性クラス
V0
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
販売用データ
アイテム番号
2909471
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ACHDBA
GTIN
4017918171674
1個あたりの重量(梱包を含む)
10.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
9.7 g
関税率
39269097
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
認証
UL 認証
認証ID: E240868
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
0.046 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ