有用な情報
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
UMK-BF - 取付けフランジ
UMK-BF
-
取付けフランジ
2976077
取付フランジ、壁に直接取付け
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
フランジ
ハウジングタイプ
DINレール取付け用ベース
ケースシリーズ
UMK
通気口あり
なし
寸法
幅
4.6 mm
高さ
26 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
緑 (RAL 6021)
部材 ハウジング
PA
UL94難燃性クラス
V2
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる)
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 55 °C
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 100 °C
相対湿度(保管時/運搬時)
80 %
販売用データ
アイテム番号
2976077
梱包単位
50 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ACHDCZ
GTIN
4017918089207
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.6 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
認証
UL 認証
認証ID: E240868
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
0.009 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ