MCVU 1,5/15-GFD-3,81 - ダイレクトプラグイン式端子台
1833153

製品ライン COMBICON Connectors S
断面積 1.5 mm2
接続方式 クランプケージ仕様のねじ接続方式
ねじ頭型 マイナス
梱包の種類 段ボール梱包

ダイレクトプラグイン式端子台、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 15、 列の数: 1、 極数: 15、 接続数: 15、 製品ラインアップ: MCVU 1,5/..-GFD、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 取付け方法: 直付け用、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON MC 1,5、 嵌合ロック: ねじロック機構、 取付け方法: ねじフランジ付き、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品




特長

ねじフランジで安全な嵌合ロック
両側の固定フランジで筐体または取付けプレートにねじ留め
デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能