ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

UNO-PS/2AC/24DC/90W/C2LPS - 電源
2904371

DINレール取付け用UNO POWER電源ユニット一次側スイッチ、入力:二相、出力:DC 24 V/90 W

製品の詳細









互換性のある製品



特長

DINレールにスナップ止めするだけで柔軟に取付け
電力密度が20 %高く制御盤が省スペース
90 %を超える効率性と0.3 W以下の超低消費アイドリングで最大のエネルギー効率
屋外設置:-25~+70°Cの広域な温度範囲対応で可能