TRIO3-PS/1AC/24DC/10/4C/IOL - 電源
1252696

CRAの要件への適合に向けて準備中

一次側スイッチ電源ユニット TRIO POWER、 プッシュイン式、 4チャネルの電子式サーキットブレーカ、 IO-Link、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 10 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC、 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品

特長

マルチチャネル機器保護機能の内蔵により、1台の機器で確実に給電
配線・設置作業を70%削減することで、設置コストを削減
直感的に分かる手動操作またはIO-Linkからのパラメータ設定による容易な試運転
インテリジェントな自己監視機能を備えた優先順位付け負荷管理により、高可用性
薄型で、横に並べて取り付けられるため、省スペース