ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

TRIO-PS/600DC/24DC/20 - 電源
2866530

DINレール電源ユニット、一次側スイッチ、単相、入力:DC 600 V、出力:DC 24 V/20 A

製品の詳細








互換性のある製品



特長

コンパクトなバッファソリューション
標準サーキットブレーカの高速トリップ
予防機能モニタリング
起動が困難な負荷を確実に起動し簡単にシステムを拡張