最大の機能を持つ電源QUINT POWER
QUINT POWERサーキットブレーカは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。
スタティックパワーリザーブPOWER BOOSTで高負荷も確実に起動させます。調整可能な電圧でDC 5~56 V にすべて対応します。
QUINT-PS/3AC/24DC/40
-
電源
2866802
一次側スイッチ電源ユニット QUINT POWER、 ネジ接続、 DINレール取付け、 SFB Technology (Selective Fuse Breaking)、 入力: 3相、 出力: 24 V DC / 40 A
製品の詳細
| AC動作 | |
| 入力定格電圧範囲 | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| 入力電圧範囲 | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 % |
| 電源の電圧種類 | AC |
| 突入電流 | < 15 A (25 °C時) |
| 突入電流値 (I2t) | < 1 A2s |
| 突入電流制限 | 15 A |
| AC入力周波数範囲 | 45 Hz ... 65 Hz |
| DC入力周波数範囲 | 0 Hz |
| 出力保持時間 | > 25 ms (400 V AC) |
| > 35 ms (500 V AC) | |
| 消費電流 | 3x 2.1 A (400 V AC) |
| 3x 1.7 A (500 V AC) | |
| 定格消費電力 | 1342 VA |
| 保護回路 | 過度サージ電圧保護装置; バリスタ、ガス入りサージアレスタ |
| 力率(cosφ) | 0.76 |
| 通常応答時間 | < 0.5 s |
| 許容バックアップヒューズ | B6 B10 B16 AC: |
| 許容DCバックアップヒューズ | DC:適正なバックアップヒューズを接続してください。 |
| 入力保護用に推奨されるブレーカ | 6 A ... 20 A (特性B、C、D、K、または同等) |
| PEへの放電電流 | < 3.5 mA |
| DC動作 | |
| 入力定格電圧範囲 | 500 V DC ... 600 V DC |
| 入力電圧範囲 | 500 V DC ... 600 V DC -10 % ... +33 % (mid-point earthed) |
| 電源の電圧種類 | DC |
| 消費電流 | 2.2 A (500 V DC) |
| 1.9 A (600 V DC) | |
| 入力保護用に推奨されるブレーカ | 1x 6 A ≥ 1000 V DC (10 x 38 mm, 30 kA L/R = 2 ms) |
| 効率 | 通常 94 % (400 V AC) |
| 出力特性 | U/I |
| 定格出力電圧 | 24 V DC ±1 % |
| 出力電圧(USet)の設定範囲 | 18 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC、定量制限あり) |
| 定格出力電流(IN) | 40 A |
| POWER BOOST (IBoost) | 45 A (-25 ℃ ... 40 ℃(常時)、UOUT = 24 V DC) |
| スタティックブースト(IStat.Boost) | 45 A |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 215 A (12 ms) |
| 磁気によるヒューズ破損 | B2 / B4 / B6 / B10 / B16 / B25 / C2 / C4 / C6 / C13 |
| ディレーティング | 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| フィードバック電圧抵抗 | ≤ 35 V DC |
| 出力での過電圧保護(OVP) | ≤ 35 V DC |
| 制御逸脱 | < 1 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %) |
| < 3 % (負荷の変化、ダイナミック10 % ... 90 %) | |
| < 0.1 % (入力電圧の変化±10 %) | |
| 残存リプル | < 40 mVPP (定格値の場合) |
| 耐短絡 | あり |
| 出力電力 | 960 W |
| 1080 W | |
| ピーク時スイッチング電圧、定格負荷 | < 5 mVPP (定格値の場合、20 MHz) |
| 最大無負荷電力損失 | 18 W |
| 最大電力損失、定格負荷 | 63 W |
| 立ち上がり時間 | < 0.15 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| 並列接続 | 可、冗長運転及び容量アップの並列運転が可能。 |
| 直列接続 | あり |
| 信号: DC OKアクティブ | |
| 出力内容 | UOUT > 0.9 x UN:高信号 |
| スイッチング電圧範囲 | 18 V DC ... 24 V DC |
| 出力電圧 | + 24 V DC |
| 最大突入電流 | ≤ 20 mA (短絡抵抗) |
| 定負荷電流 | ≤ 20 mA |
| 信号: DC OKフローティング | |
| 出力内容 | リレーコンタクト、UOUT > 0.9 x UN: コンタクトは閉じる |
| 最大スイッチング電圧 | 30 V AC/DC |
| 24 V DC | |
| 最大突入電流 | 0.5 A |
| 1 A | |
| 定負荷電流 | ≤ 1 A |
| 信号: POWER BOOST、アクティブ | |
| 出力内容 | IOUT < IN:高信号 |
| スイッチング電圧範囲 | 18 V DC ... 24 V DC |
| 出力電圧 | + 24 V DC |
| 最大突入電流 | ≤ 20 mA (短絡抵抗) |
| 定負荷電流 | ≤ 20 mA |
| 入力 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 6 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 4 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 18 |
| 最大接続電線サイズAWG | 10 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
| 出力 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 最小電線径(単線) | 0.5 mm² |
| 最大電線径(単線) | 16 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.5 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 16 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 8 |
| 最大接続電線サイズAWG | 6 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| ネジ山 | M4 |
| 締付けトルク、最小値 | 1.2 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 1.5 Nm |
| 信号 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 6 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 4 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 18 |
| 最大接続電線サイズAWG | 10 |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
| シグナリングのタイプ | LED |
| アクティブスイッチング出力 | |
| リレー接点 | |
| 定格電圧表示 | 緑色LED |
| 信号出力: DC OKアクティブ | |
| 状態表示 | UOUT > 0.9 x UN: 「DC OK」が緑に点灯 |
| 状態表示に関する注意事項 | UOUT < 0.9 x UN: 「DC OK」が点滅 |
| 信号出力: DC OKフローティング | |
| 状態表示 | UOUT > 0.9 x UN: 「DC OK」が緑に点灯 |
| 状態表示に関する注意事項 | UOUT < 0.9 x UN: 「DC OK」が点滅 |
| 信号出力: POWER BOOST、アクティブ | |
| 状態表示 | IOUT > IN: 「BOOST」が黄色に点灯 |
| 相の数 | 3 |
| 耐電圧 入力―出力間 | 4 kV AC (タイプテスト) |
| 2 kV AC (定期試験) | |
| 耐電圧 出力- PE間 | 500 V DC (定期試験) |
| 耐電圧 入力- PE間 | 3.5 kV AC (タイプテスト) |
| 2 kV AC (定期試験) |
| 製品シリーズ | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 880000 h (25 °C) |
| > 500000 h (40 °C) | |
| > 216000 h (60 °C) | |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | I |
| 汚染度 | 2 |
| 幅 | 96 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 176 mm |
| 取付け寸法 | |
| 設置時あき 右/左 | 5 mm / 5 mm |
| 設置時あき 上/下 | 50 mm / 50 mm |
| 別の組立て | |
| 幅 | 176 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 99 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | スペース:PN ≥50 %、左右5 mm、通電部の隣は15 mm、上下50 mm スペース:PN <50 %、左右0 mm、上40 mm、下20 mm |
| 取付け位置 | 水平DINレールNS 35(EN 60715準拠) |
| 保護コーティング付き | なし |
| ハウジング材質 | 金属製 |
| フード型 | 亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI) |
| サイドエレメントのタイプ | アルミ |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(起動時) | -40 °C |
| 最大高度 | 5000 m |
| 気候クラス | 3K3 (EN 60721準拠) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 95 % (25 °C時、結露なし) |
| 衝撃 | 18 ms、30g、各方向(IEC 60068-2-27準拠) |
| 振動(動作) | 5 Hz~100 Hz共振探査0.7g、90分、共振周波数0.7g、90分(DNV GL Class A準拠) |
| 温度コード | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| 鉄道アプリケーション | EN 50121-4 |
| EN 50121-3-2 | |
| 標準 - 電源高調波電流の制限 | EN 61000-3-2 |
| 標準-電気的安全性 | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| 標準 - 機器の安全性 | GS(試験による安全性) |
| 標準 - 安全特別低電圧 | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| 標準 - 安全絶縁 | IEC 61010-2-201 |
| 規格―計測、制御、および研究所用機器のセーフティ | IEC 61010-1 |
| 標準 - サージ抵抗 | VDE 0160(曲線W2) |
| 過電圧カテゴリ | |
| EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
| EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
| EN 61558-2-16 | II (≤ 5000 m) |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
| CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
| 造船認証 | DNV GL (EMC A), ABS, LR, RINA, NK, BV |
| UL承認 | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL認証UL 60950-1(3線式+PE、スター型ネット) | |
| UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令2014/35/ECに準拠 |
| ノイズ輻射のEMC要件 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| ノイズイミュニティに対するEMC要件 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | 8 kV (試験強度4) |
| 空気中の放電 | 15 kV (試験強度4) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 試験場の強度 | 20 V/m (試験強度3) |
| 周波数範囲 | 1 GHz ... 2 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
| 周波数範囲 | 2 GHz ... 3 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | 4 kV (試験強度4 - 非対称) |
| 出力 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
| 信号 | 2 kV (試験強度4 - 非対称) |
| 注釈 | 動作基準A |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 入力 | 2 kV (試験強度3 - 対称) |
| 6 kV (試験強度4 - 非対称) | |
| 出力 | 1 kV (試験強度2 - 対称) |
| 2 kV (試験強度3 - 非対称) | |
| 信号 | 1 kV (試験強度2 - 非対称) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 入力/出力/信号 | 非対称 |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V (試験強度3) |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 61000-6-3 |
| 伝導性エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| 放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| アイテム番号 | 2866802 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMPQ33 |
| GTIN | 4046356152877 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 3,005 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2,954 g |
| 関税率 | 85044095 |
| 生産国 | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
認証ID: LR22301698TA-02NK
認証ID: TA24091MIECEE CBスキーム
認証ID: SI-11173BV
認証ID: 21004/D0 BVEAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764RINA
認証ID: ELE333522XGABS
認証ID: 23-2355407-PDAType approved
認証ID: SI-SIQ BG 005/009Type approved
認証ID: SI-SIQ BG 005/113SEMI F47
認証ID: SEMI F47DNV
認証ID: TAA000030XIECEE CBスキーム
認証ID: SI-11217cCSAus
認証ID: 80146928cCSAus
認証ID: 80187921cULus Listed
認証ID: E123528-20240627cULus Listed
認証ID: E199827-20240918| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 981c8c1b-5ae7-4fa3-a960-31711c622f2b |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 98.635 kg CO2e |
互換性のある製品
-
UTA 107 - DINレールアダプタ 2853983
-
UWA 182/52 - 取付けアダプタ 2938235
-
QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - 冗長化モジュール 2320157
-
QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 - 冗長モジュール、保護コーティングあり 2320186
-
CB TM1 1A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800836
-
CB TM1 2A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800837
-
CB TM1 3A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800838
-
CB TM1 4A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800839
-
CB TM1 5A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800840
-
CB TM1 6A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800841
-
CB TM1 8A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800842
-
CB TM1 10A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800843
-
CB TM1 12A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800844
-
CB TM1 16A SFB P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 2800845
-
PLT-SEC-T3-3S-230-FM - クラス3サージ保護デバイス 2905230
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - クラス3サージ保護デバイス 2907916
-
E/AL-NS 35 - エンドブラケット 1201662
特長
起動が困難な負荷を確実に起動
回線障害時も高度なシステム化要請を実現
予防機能モニタリング