工場および特殊エンジニアリング用QUINT POWER電源ユニットは、大きな突入電流を持つ重負荷をPOWER BOOSTを使って確実に起動させます。幅広い入力と多様な認証パッケージがあるおかげで世界中のあらゆる産業部門で使用できます。スイッチング出力や不動リレーコンタクトはリモート診断に使用されます。
QUINT-PS-100-240AC/24DC/ 5
-
電源
2938581
DINレール電源ユニット24 V DC/5 A、スイッチング、単相。
新しいシステムには次の製品をご使用ください:2904600
製品の詳細
AC動作 | |
入力定格電圧範囲 | 100 V AC ... 240 V AC |
入力電圧範囲 | 85 V AC ... 264 V AC |
90 V DC ... 350 V DC | |
AC入力電圧範囲 | 85 V AC ... 264 V AC |
DC入力電圧範囲 | 90 V DC ... 350 V DC |
電源の電圧種類 | AC/DC |
突入電流 | < 20 A (通常) |
突入電流値 (I2t) | < 2.5 A2s |
AC入力周波数範囲 | 45 Hz ... 65 Hz |
DC入力周波数範囲 | 0 Hz |
出力保持時間 | > 30 ms (120 V AC) |
> 130 ms (230 V AC) | |
消費電流 | およそ 1.6 A (120 V AC) |
およそ 0.84 A (230 V AC) | |
定格消費電力 | 134 W |
保護回路 | 過度サージ電圧保護装置; バリスタ |
通常応答時間 | < 1 s |
内部ヒューズ | 5 A (スローブローヒューズ内蔵) |
許容バックアップヒューズ | B6 B10 B16 |
許容DCバックアップヒューズ | DC:適正なバックアップヒューズを接続してください。 |
入力保護用に推奨されるブレーカ | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
効率 | > 89 % |
定格出力電圧 | 24 V DC ±1 % |
出力電圧(USet)の設定範囲 | 22.5 V DC ... 28.5 V DC |
定格出力電流(IN) | 5 A (最大60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 7.5 A |
ディレーティング | 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
フィードバック電圧抵抗 | 35 V DC |
出力での過電圧保護(OVP) | ≤ 35 V DC |
最大容量性負荷 | 無制限 |
現在有効な電流制限 | およそ IBOOST = 7.5 A(短絡用) |
制御逸脱 | < 1 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %) |
< 2 % (負荷の変化、ダイナミック10 % ... 90 %) | |
< 0.1 % (入力電圧の変化±10 %) | |
残存リプル | < 10 mVPP (定格値の場合) |
出力電力 | 120 W |
ピーク時スイッチング電圧、定格負荷 | < 30 mVPP (20 MHz) |
最大無負荷電力損失 | < 2 W |
最大電力損失、定格負荷 | < 14 W |
立ち上がり時間 | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
並列接続 | 可、冗長運転及び容量アップの並列運転が可能。 |
直列接続 | あり |
信号: DC OKアクティブ | |
出力内容 | UOUT > 0.9 x UN:高信号 |
最大スイッチング電圧 | ≤ 24 V |
出力電圧 | + 24 V DC (信号) |
最大突入電流 | ≤ 40 mA |
定負荷電流 | ≤ 40 mA |
信号: DC OKフローティング | |
出力内容 | リレーコンタクト、UOUT > 0.9 x UN: コンタクトは閉じる |
最大スイッチング電圧 | ≤ 30 V AC/DC |
最大突入電流 | ≤ 1 A |
定負荷電流 | ≤ 1 A |
入力 | |
接続方法 | プラグ式ネジ接続 |
最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
最小接続電線サイズAWG | 24 |
最大接続電線サイズAWG | 12 |
剥き線長さ | 7 mm |
ネジ山 | M3 |
締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
出力 | |
接続方法 | プラグ式ネジ接続 |
最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
最小接続電線サイズAWG | 24 |
最大接続電線サイズAWG | 12 |
剥き線長さ | 7 mm |
ネジ山 | M3 |
締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
信号 | |
最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
最小接続電線サイズAWG | 24 |
最大接続電線サイズAWG | 12 |
ネジ山 | M3 |
締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
シグナリングのタイプ | LED |
アクティブスイッチング出力 | |
リレー接点 | |
定格電圧表示 | 緑色LED |
信号出力: DC OKアクティブ | |
状態表示 | "DC OK" が緑に点灯 |
状態表示に関する注意事項 | UOUT < 0.9 x UN:LEDが点滅 |
信号出力: DC OKフローティング | |
状態表示 | "DC OK" が緑に点灯 |
相の数 | 1 |
耐電圧 入力―出力間 | 4 kV AC (タイプテスト) |
2 kV AC (定期試験) | |
耐電圧 出力- PE間 | 500 V DC (定期試験) |
耐電圧 入力- PE間 | 3.5 kV AC (タイプテスト) |
2 kV AC (定期試験) |
製品ライン | 電源 |
製品シリーズ | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
絶縁特性 | |
保護クラス | I (PE接続あり) |
汚染度 | 2 |
幅 | 55 mm |
高さ | 130 mm |
奥行き | 125 mm |
別の組立て | |
幅 | 122 mm |
高さ | 130 mm |
奥行き | 58 mm |
組立てに関する注意事項 | 配列時:水平方向0 mm、垂直方向50 mm |
取付け位置 | 水平DINレールNS 35(EN 60715準拠) |
ハウジング材質 | 金属製 |
ケースの種類 | AluNox(AlMg1) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
最大許容相対湿度(動作時) | 95 % (25 °C時、結露なし) |
衝撃 | 18 ms、30g、各方向(IEC 60068-2-27準拠) |
振動(動作) | < 15 Hz、振幅±2.5 mm(IEC 60068-2-6準拠) |
15 Hz ... 150 Hz、2.3g、90 分 |
標準 - 電源高調波電流の制限 | EN 61000-3-2 |
標準-電気的安全性 | EN 62368-1 |
標準 - 機器の安全性 | GS(試験による安全性) |
標準 - 感電電流防止、電気機器の保護分離に関する基本要件 | EN 62368-1 |
標準 - 安全特別低電圧 | EN 62368-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
標準 - 安全絶縁 | DIN VDE 0100-410 |
過電圧カテゴリ | |
EN 62477-1 | III |
造船認証 | DNV GL (EMC A) |
UL承認 | UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
UL/C-UL Listed UL 508 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I、Division 2、 Group A、B、C、D(防爆区域) |
電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
低電圧指令 | 低電圧指令2014/35/ECに準拠 |
ノイズ輻射のEMC要件 | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
ノイズイミュニティに対するEMC要件 | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
ノイズ輻射 | |
規格/規則 | EN 55011 (EN 55022) |
静電気放電 | |
標準/規則 | EN 61000-4-2 |
ハウジング | レベル4 |
静電気放電 | |
接触放電 | 8 kV |
空気中の放電 | 15 kV |
注釈 | 動作基準B |
高周波電磁界 | |
標準/規則 | EN 61000-4-3 |
高周波電磁界 | |
周波数範囲 | 80 MHz ... 2 GHz |
試験場の強度 | 10 V/m |
注釈 | 動作基準A |
高速過渡現象(バースト) | |
標準/規則 | EN 61000-4-4 |
高速過渡現象(バースト) | |
入力 | 4 kV (レベル4―非対称) |
出力 | 2 kV (レベル3 - 非対称) |
信号 | 1 kV (レベル2―非対称) |
サージ電圧負荷(サージ) | |
標準/規則 | EN 61000-4-5 |
サージ電圧負荷(サージ) | |
入力 | 4 kV (Inst. Class 4 - 非対称:電線-接地) |
2 kV (Inst. Class 4 – 対称:電線-電線) | |
出力 | 0.5 kV (レベル1 - 非対称:導体 - 接地) |
0.5 kV (レベル1 - 対称:電線-電線) | |
信号 | 1 kV (レベル2 - 非対称:導体 - 接地) |
注釈 | 動作基準B |
伝導妨害 | |
標準/規則 | EN 61000-4-6 |
伝導妨害 | |
入力/出力/信号 | レベル3―非対称 |
周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
注釈 | 動作基準A |
電圧 | 10 V |
電圧降下 | |
標準/規則 | EN 61000-4-11 |
放射干渉 | |
標準/規則 | EN 61000-6-3 |
伝導性エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
アイテム番号 | 2938581 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CMPP13 |
GTIN | 4017918890520 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,172.6 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 830 g |
関税率 | 85044030 |
生産国 | TH |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |