PS-EE-2G/1AC/12DC/75W/SC
-
電源
1585280
一次側スイッチ電源ユニット、 ESSENTIAL POWER、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 12 V DC / 6.25 A、 調整可能な範囲は次の値以上 12 V DC ... 15 V DC
製品の詳細
| AC動作 | |
| 供給システムの設定 | TN、TT、IT (PE) |
| 入力定格電圧範囲 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 入力電圧範囲 | 110 V AC ... 240 V AC ±10 % (PN = 75 W) |
| 100 V AC ... 109 V AC -15 % ... +10 % (PN = 63 W) | |
| 通常の国内グリッド電圧 | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| 電源の電圧種類 | AC |
| 突入電流 | 通常 47 A (25 °C時) |
| 突入電流値 (I2t) | 通常 1 A2s |
| 周波数範囲 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| 出力保持時間 | 通常 19 ms (120 V AC) |
| 通常 72 ms (230 V AC) | |
| 消費電流 | 最大 1.5 A (75 W) |
| 最大 1.5 A (63 W) | |
| 通常 1.3 A (110 V AC (75 W)) | |
| 通常 0.75 A (240 V AC (75 W)) | |
| 通常 1.2 A (100 V AC (63 W)) | |
| 通常 1.1 A (109 V AC (63 W)) | |
| 保護回路 | 過電流保護; バリスタ |
| スイッチオンタイム | 通常 1 s |
| 装置の主電源ヒューズ | 3.15 A 内部(機器保護)、高速遮断 |
| 入力保護用に推奨されるブレーカ | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K、または同等) |
| PEへの放電電流 | < 3.5 mA |
| 効率 | 通常 86 % (120 V AC) |
| 通常 87 % (230 V AC) | |
| 定格出力電圧 | 12 V DC |
| 出力電圧(USet)の設定範囲 | 12 V DC ... 15 V DC (> 12 V DC、定量制限あり) |
| 定格出力電流(IN) (IN_PMax) | 最大 6.25 A (PN = 75 W) |
| 定格出力電流(IN) (IN_PMin) | 最大 5.3 A (PN = 63 W) |
| 耐短絡 | あり |
| 無負荷保証 | あり |
| 波高率 | 通常 3.3 (120 V AC) |
| 通常 4.2 (AC 230 V) | |
| 出力電力(PN) | 75 W (240 V AC) |
| 63 W (100 V AC) | |
| 並列接続 | あり(ダイオードで電力と冗長性を向上させるため) |
| 直列接続 | あり(出力電圧の向上用) |
| フィードバック電圧抵抗 | ≤ 17 V DC |
| 出力での過電圧保護(OVP) | ≤ 17 V DC |
| 残存リプル | 通常 100 mVPP (定格値の場合) |
| 制御逸脱 | < 2 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %) |
| < 4 % (負荷の変化、ダイナミック10 % ... 90 %) | |
| < 0.1 % (入力電圧の変化±10 %) | |
| 立ち上がり時間 | < 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| 無負荷での最小損失電力 | < 1 W (120 V AC) |
| 最大無負荷電力損失 | < 1 W (230 V AC) |
| 定格負荷での最小損失電力 | < 12 W (120 V AC) |
| 最大電力損失、定格負荷 | < 11 W (AC 230 V) |
| ヒューズ保護内蔵 | なし |
| 入力 | |
| 極 | 1.x |
| 表示記号 | 1.1 ()、1.2 (L)、1.3 (N) |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | ネジ接続 |
| 単線 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG | 20 ... 14 (Cu) |
| 剥き線長さ | 6.5 mm |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| ドライブ型ねじヘッド | マイナス L |
| 出力 | |
| 極 | 2.x |
| 表示記号 | 2.1、2.2 (+)、2.3、2.4 (-) |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | ネジ接続 |
| 単線 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG | 20 ... 14 (Cu) |
| 剥き線長さ | 6.5 mm |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| ドライブ型ねじヘッド | マイナス L |
| LED信号伝達 | |
| シグナリングのタイプ | LED DC OK - 信号状態の動作(UN = 12 V DC、IOut = IN) |
| 機能 | 動作状態の視覚的表示 |
| 色 | 緑 |
| LEDオフ | 出力電圧 出力DC不在 (OFF) |
| LED 点灯(緑)、DC OK | UOUT > 10 V (ON(緑)、DC OK) |
| 相の数 | 1 |
| 耐電圧 入力―出力間 | 4 kV AC (タイプテスト) |
| 3 kV AC (定期試験) | |
| 耐電圧 入力- PE間 | 3.5 kV AC (タイプテスト) |
| 2.4 kV AC (定期試験) |
| 製品シリーズ | ESSENTIAL POWER |
| MTBF (Telcordia SR-332) | > 8900000 h (25 °C) |
| > 5100000 h (40 °C) | |
| > 4200000 h (45 °C) | |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | II |
| 汚染度 | 2 |
| 平均寿命(電解コンデンサ) | |
| 電流 | 6.25 A |
| 温度 | 40 °C |
| 時間 | 37000 h |
| 補足事項 | 120 V AC |
| 平均寿命(電解コンデンサ) | |
| 電流 | 6.25 A |
| 温度 | 30 °C |
| 時間 | 75000 h |
| 補足事項 | 120 V AC |
| 平均寿命(電解コンデンサ) | |
| 電流 | 6.25 A |
| 温度 | 40 °C |
| 時間 | 49000 h |
| 補足事項 | 230 V AC |
| 平均寿命(電解コンデンサ) | |
| 電流 | 6.25 A |
| 温度 | 30 °C |
| 時間 | 98000 h |
| 補足事項 | 230 V AC |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 33 mm |
| 高さ | 90 mm |
| 奥行き | 100 mm |
| 取付け寸法 | |
| 設置時あき 右/左 | 10 mm / 10 mm |
| 設置時あき 上/下 | 30 mm / 30 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | スペース:左右なし、上下30 mm |
| 取付け位置 | 水平DINレールNS 35(EN 60715準拠) |
| 保護コーティング付き | なし |
| ハウジング材質 | プラスチック製 |
| ハウジングの材質 | PC |
| フード型 | ステンレス |
| サイドエレメントのタイプ | アルミ |
| 底部ラッチの材質 | Polyamid |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 70 °C (ディレーティング>45°C:2.5%/K) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 5000 m (> 2000 m 、ディレーティング: 10 %/1000 m) |
| 気候クラス | 3K22(EN 60721-3-3に準拠) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 95 % (25 °C時、結露なし) |
| 衝撃(動作時) | 18 ms、15g 、空間方向あたり (IEC 60068-2-27) |
| 振動(動作時) | 10 Hz~50 Hz、振幅±0.2 mm |
| 50 Hz ...150 Hz、2.3g、90 分 | |
| 温度コード | T4 (-20 ... +70 °C; > 45 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| 過電圧カテゴリ | |
| EN 61010-1 | II (≤ 3000 m) |
| 電気的安全性 | |
| 標準割当て | 電気的安全性 |
| 標準/仕様 | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| 計測、制御、および研究所用機器のセーフティ | |
| 標準割当て | 計測、制御、および研究所用機器のセーフティ |
| 標準/仕様 | IEC 61010-1 |
| 保護特別低電圧 | |
| 標準割当て | 保護特別低電圧 |
| 標準/仕様 | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| 高調波ライン電流制限 | |
| 標準割当て | 高調波ライン電流制限 |
| 標準/仕様 | EN 61000-3-2 |
| UL | |
| 表示記号 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| 表示記号 | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| CBスキーム | |
| 表示記号 | IEC 62368-1:2018 |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令2014/35/ECに準拠 |
| 放射干渉 | EN 61000-6-3(家庭用および商用)、およびEN 61000-6-4(産業用)に準拠したノイズ輻射 |
| ノイズイミュニティに対するEMC要件 | EN 61000-6-2 |
| 伝導ノイズ放射 | |
| 規格/規則 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(クラスB) | |
| ノイズ輻射 | |
| 標準/規則 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(クラスB) | |
| 高調波電流 | |
| 標準/規則 | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2(クラスA) | |
| 周波数範囲 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | 6 kV (試験強度3) |
| 空気中の放電 | 8 kV (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
| 周波数範囲 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
| 周波数範囲 | 2 GHz ... 3 GHz |
| 試験場の強度 | 1 V/m (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | 4 kV (試験強度4 - 非対称) |
| 出力 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
| 注釈 | 動作基準A |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 入力 | 2 kV (試験強度4 - 対称) |
| 4 kV (試験強度4 - 非対称) | |
| 出力 | 0.5 kV (試験強度2 - 対称) |
| 1 kV (試験強度3 - 非対称) | |
| 注釈 | 動作基準A |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 入力/出力 | 非対称 |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V (試験強度3) |
| 電圧降下 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-11 |
| 電圧 | 230 V AC |
| 周波数 | 50 Hz |
| 電圧降下 | 70 % |
| 周期数 | 25周期 |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧降下 | 40 % |
| 周期数 | 10周期 |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧降下 | 0 % |
| 周期数 | 1周期 |
| 注釈 | 動作基準A |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| 動作基準C | 機器が自動的に修正あるいは操作部を作動させることで復元可能な動作への一時的な悪影響。 |
| アイテム番号 | 1585280 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMB312 |
| GTIN | 4067923140516 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 333 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 265 g |
| 関税率 | 85044095 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |