安全な冗長化システムは、互いに切り離された2つの電源ユニットの並列接続により構成されます。システムの可用性をさらに向上させるため、ESSENTIAL DIODEはダイオードによるデカップリングのソリューションを提供します。
PS-EE-2G-DIODE/12-48DC/2X10/SC
-
冗長化モジュール
1584245
冗長化モジュール ESSENTIAL DIODE、 DINレール取付け、 12 V DC ... 48 V DC、 2x 10 A DC
製品の詳細
| 入力定格電圧範囲 | 12 V DC ... 48 V DC |
| 入力電圧範囲 | 10 V DC ... 60 V DC |
| 電源の電圧種類 | DC |
| 定格入力電流(IN) | 2x 10 A DC (-20 °C ... 45 °C) |
| 1x 20 A DC (-20 °C ... 45 °C) | |
| 極性反転保護 | あり、< 60 V |
| 電圧降下、入力/出力 | 通常 0.75 V |
| 過度サージ電圧保護装置 | バリスタ |
| 効率 | ≥ 94 % (≥ 12 V DC) |
| ≥ 96 % (≥ 24 V DC) | |
| ≥ 98 % (≥ 48 V DC) | |
| 定格出力電圧 | UIn - 0,8 V |
| 定格出力電流(IN) | 20 A |
| ディレーティング | 60 °C ... 70 °C (2 % / K) |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | ネジ接続 |
| 単線 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 撚線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 1.5 mm² (推奨) | |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 1.5 mm² (推奨) | |
| 単線(AWG) | 24 ... 10 (Cu) |
| 剥き線長さ (starr/flexibel) | 8 mm (単線/撚線/フェルール、プラスチック製スリーブなし) |
| 剥き線長さ (Aderendhülse) | 11 mm (フェルール、プラスチック製スリーブ付き) |
| 締付けトルク (EU) | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| ドライブ型ねじヘッド | マイナス L |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | ネジ接続 |
| 単線 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 撚線 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 4 mm² (推奨) | |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 4 mm² (推奨) | |
| 単線(AWG) | 20 ... 6 (Cu) |
| 剥き線長さ (starr/flexibel) | 10 mm (単線/撚線/フェルール、プラスチック製スリーブなし) |
| 剥き線長さ (Aderendhülse) | 13 mm (フェルール、プラスチック製スリーブ付き) |
| 締付けトルク (EU) | 1.2 Nm ... 1.5 Nm |
| ドライブ型ねじヘッド | マイナス L |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | プッシュイン式 |
| 単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
| 単線(AWG) | 24 ... 16 (Cu) |
| 剥き線長さ (starr/flexibel) | 10 mm (単線/撚線/フェルール、プラスチック製スリーブなし) |
| 剥き線長さ (Aderendhülse) | 99 mm (フェルール、プラスチック製スリーブ付き) |
| LED信号伝達 | |
| シグナリングのタイプ | DC OK(緑) |
| シグナル閾値 | Input1 OK (LEDが緑色に点灯) |
| Input2 OK (LEDが緑色に点灯) | |
| 信号出力 リレー13/14 | |
| 接続マーキング | 3.1 、3.2 |
| スイッチ接点(フローティング) | a接点 |
| デジタル | 30 V DC |
| 1 A | |
| 信号オプション | Redundancy OK |
| 信号出力 リレー23/24 | |
| 接続マーキング | 3.3、3.4 |
| スイッチ接点(フローティング) | a接点 |
| デジタル | 30 V DC |
| 1 A | |
| 信号オプション | Redundancy OK |
| 絶縁電圧 入力-出力間 | 500 V AC |
| 絶縁耐圧、入力、出力/ハウジング | 500 V AC |
| 製品の種類 | 冗長化モジュール |
| 製品シリーズ | ESSENTIAL DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2992278 h (25 °C) |
| > 1874605 h (40 °C) | |
| > 1594343 h (45 °C) | |
| LED | はい |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III |
| 汚染度 | 2 |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 40 mm |
| 高さ | 124 mm |
| 奥行き | 126 mm |
| 取付け寸法 | |
| 設置時あき 右/左 | 10 mm / 10 mm |
| 設置時あき 上/下 | 30 mm / 30 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | スペース:左右10 mm、上下30 mm |
| 取付け位置 | 水平DINレールNS 35(EN 60715準拠) |
| UL 94難燃性(ハウジング / 端子台) | V0 |
| ハウジング材質 | 金属製 |
| ハウジングの材質 | アルミニウム(AlMg3)/鋼板、亜鉛めっき |
| 底部ラッチの材質 | 鋼板、亜鉛めっき |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 70 °C (ディレーティング:> 45°C、2.5%/K) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 5000 m (> 2000 m 、ディレーティング: 10 %/1000 m) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 95 % (25 °C時、結露なし) |
| 高湿 (IEC 60068-2-2) | 70 °C (16 h) |
| 湿り比熱 サイクル (IEC 60068-2-30) | 55 °C (95 %、2 x 23 h) |
| 低温 (IEC 60068-2-1) | - 25 °C (16 h) |
| 衝撃(動作時) | 空間方向あたり、18 ms、30g (IEC 60068-2-27) |
| 振動(動作時) | < 15 Hz、振幅±2.5 mm (IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz、2.3g、90 分 | |
| 電気的安全性 | |
| 標準割当て | 電気的安全性 |
| 標準/仕様 | IEC 61010-1 (SELV) |
| 保護特別低電圧 | |
| 標準割当て | 保護特別低電圧 |
| 標準/仕様 | IEC 61010-1 (SELV) |
| UL | |
| 表示記号 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| 表示記号 | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| CBスキーム | |
| 表示記号 | CBスキーム(IEC 61010-1、IEC 61010-2-201、IEC 62368-1) |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令2014/35/ECに準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2019 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | 1 kV (試験強度2 - 非対称) |
| 出力 | 1 kV (試験強度2 - 非対称) |
| 信号 | 1 kV (試験強度3 - 非対称) |
| 注釈 | 動作基準A |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 入力 | 0.5 kV (試験強度2 - 対称) |
| 1 kV (試験強度2 - 非対称) | |
| 出力 | 0.5 kV (試験強度2 - 対称) |
| 1 kV (試験強度2 - 非対称) | |
| 信号 | 1 kV (試験強度2 - 非対称) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 入力/出力/信号 | 非対称 |
| 周波数範囲 | 150 kHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V (試験強度3) |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| アイテム番号 | 1584245 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMB543 |
| GTIN | 4067923078031 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 419 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 345 g |
| 関税率 | 85363030 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371010 |
| ECLASS-15.0 | 27371010 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000683 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 15.67 kg CO2e |