スタンダードな電源 TRIO POWER
プッシュイン式TRIO POWERの電源ラインアップは工作機械での使用に最適です。単相および三相モジュールのすべての機能と省スペース設計は最も厳しい環境に最適です。この電源の特長は電気的にも機械的にも極めて堅牢な設計であり、過酷な環境条件でもあらゆる負荷に確実に電源を供給します。
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40
-
電源
2903156
DINレール取付け用スイッチング電源TRIO、入力:三相、出力:DC 24 V/40 A、ダイナミックブースト、フェルール付き電線および撚り線の工具を使用しない高速接続テクノロジ
製品の詳細
AC動作 | |
接地方式 | スター型ネットワーク |
入力定格電圧範囲 | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
入力電圧範囲 | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 % |
通常の国内グリッド電圧 | 3x 400 V AC |
3x 480 V AC | |
電源の電圧種類 | AC |
突入電流値 (I2t) | ≤ 1.1 A2s |
突入電流制限 | 35 A (1 ms後) |
AC入力周波数範囲 | 50 Hz ... 60 Hz |
周波数範囲 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±5 Hz |
出力保持時間 | > 10 ms (400 V AC) |
> 20 ms (480 V AC) | |
消費電流 | 3x 1.9 A (400 V AC) |
3x 1.7 A (500 V AC) | |
定格消費電力 | 1335.1 VA |
保護回路 | 過度サージ電圧保護装置; バリスタ |
力率(cosφ) | 0.77 |
通常応答時間 | < 1 s |
内部ヒューズ | 6.3 A (内部(機器保護)) |
入力保護用に推奨されるブレーカ | 10 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
PEへの放電電流 | < 3.5 mA |
< 2.5 mA (550 V AC, 60 Hz) | |
パワーファクタ | > 0.7 (400 V AC) |
> 0.7 (480 V AC) |
効率 | 通常 93 % (400 V AC) |
通常 93.3 % (480 V AC) | |
出力特性 | U/I with dynamic load reserve |
定格出力電圧 | 24 V DC ±1 % |
出力電圧(USet)の設定範囲 | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC、定量制限あり) |
定格出力電流(IN) | 40 A |
ダイナミックブースト(IDyn.Boost) | 60 A (5秒) |
ディレーティング | > 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
パワーファクタ | > 0.7 (400 V AC) |
> 0.7 (480 V AC) | |
フィードバック電圧抵抗 | < 35 V |
出力での過電圧保護(OVP) | ≤ 30 V DC |
制御逸脱 | < 1 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %) |
< 3 % (動荷重は10~90%で変化、10 Hz) | |
< 0.1 % (入力電圧の変化±10 %) | |
残存リプル | ≤ 50 mVPP |
耐短絡 | あり |
無負荷保証 | あり |
出力電力 | 960 W |
1440 W (5 s) | |
最大無負荷電力損失 | 通常 14 W (400 V AC) |
通常 17 W (480 V AC) | |
最大電力損失、定格負荷 | < 70 W (480 V AC) |
通常 72 W (480 V AC) | |
短絡電流 | < 48 A DC (常時) |
立ち上がり時間 | ≤ 1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
並列接続 | 可、冗長運転及び容量アップの並列運転が可能。 |
直列接続 | あり |
信号: DC OK | |
定負荷電流 | 100 mA |
信号 リレー13/14 | |
既定 | 密閉型 |
デジタル | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
入力 | |
接続方法 | プッシュイン式 |
最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
最大電線径(単線) | 4 mm² |
接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
1線/接続ポイント、撚線、フェルールあり、最小 | 0.2 mm² |
1線/接続ポイント、撚線、フェルールあり、最大 | 2.5 mm² |
最小接続電線サイズAWG | 24 |
最大接続電線サイズAWG | 12 |
剥き線長さ | 10 mm |
出力 | |
接続方法 | プッシュイン式 |
最小電線径(単線) | 0.75 mm² |
最大電線径(単線) | 16 mm² |
接最小電線径(撚線)) | 0.75 mm² |
最大電線径(撚線) | 10 mm² |
1線/接続ポイント、撚線、フェルールあり、最小 | 0.75 mm² |
1線/接続ポイント、撚線、フェルールあり、最大 | 10 mm² |
最小接続電線サイズAWG | 20 |
最大接続電線サイズAWG | 4 |
剥き線長さ | 18 mm |
信号 | |
接続方法 | プッシュイン式 |
最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
最大電線径(単線) | 1.5 mm² |
接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
最大電線径(撚線) | 1.5 mm² |
1線/接続ポイント、撚線、フェルールあり、最小 | 0.2 mm² |
1線/接続ポイント、撚線、フェルールあり、最大 | 1.5 mm² |
最小接続電線サイズAWG | 24 |
最大接続電線サイズAWG | 16 |
剥き線長さ | 8 mm |
シグナリングのタイプ | LED |
フローティング信号コンタクト | |
信号出力: LED状態インジケータ | |
信号割当て | DC OK |
状態表示 | LED |
色 | 緑 |
DC OK | UOUT > 0.9 x UN (UN = 24 V DC) |
相の数 | 3 |
耐電圧 入力―出力間 | 3 kV AC (タイプテスト) |
1.5 kV AC (定期試験) |
製品ライン | 電源 |
製品シリーズ | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1730000 h (25 °C) |
> 1051000 h (40 °C) | |
> 510000 h (60 °C) | |
絶縁特性 | |
保護クラス | I (制御盤が閉じている場合) |
汚染度 | 2 |
幅 | 110 mm |
高さ | 130 mm |
奥行き | 160 mm |
取付け寸法 | |
設置時あき 右/左 | 0 mm / 0 mm |
設置時あき 上/下 | 50 mm / 50 mm |
取付けタイプ | DINレール取付け |
組立てに関する注意事項 | 配列時:水平方向0 mm (≤ 40 °C) 10 mm (≤ 70 °C)、垂直方向50 mm |
取付け位置 | 水平DINレールNS 35(EN 60715準拠) |
保護コーティング付き | なし |
UL 94難燃性(ハウジング / 端子台) | V0 |
ハウジング材質 | 金属製 |
ケースの種類 | アルミニウム製(AlMg3) |
フード型 | ポリカーボネート |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
周囲温度(起動時) | -40 °C |
最大高度 | ≤ 4000 m (> 2000 m 、ディレーティング: 10 %/1000 m) |
気候クラス | 3K3 (EN 60721準拠) |
最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 95 % (25 °C時、結露なし) |
衝撃 | 11 ms、15 g、各方向(IEC 60068-2-27準拠) |
振動(動作) | DNV GL CG-0339 / クラスB 2~100 Hz共振探査、共振90分、 2 ~ 13.2 Hz、振幅±1 mm、 13.2 ~ 100 Hz、0.7g増加 |
鉄道アプリケーション | EN 50121-4 |
標準 - 電力施設で使用する電子装置および電力施設に取付ける電子装置 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
標準 - 電源高調波電流の制限 | EN 61000-3-2 |
標準-電気的安全性 | IEC 62368-1 (SELV) |
標準 - 安全特別低電圧 | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
標準 - 安全絶縁 | DIN VDE 0100-410 |
規格―最大1100 Vの電源ユニットの安全性(絶縁距離) | DIN EN 61558-2-16 |
過電圧カテゴリ | |
EN 60950-1 | II |
EN 62477-1 | III |
UL承認 | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
適合/認証 | |
SIL、IEC 61508準拠 | 0 |
電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
低電圧指令 | 低電圧指令2014/35/ECに準拠 |
ノイズ輻射のEMC要件 | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
ノイズイミュニティに対するEMC要件 | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
伝導ノイズ放射 | |
規格/規則 | EN 55016 |
EN 61000-6-3(クラスB) | |
ノイズ輻射 | |
規格/規則 | EN 55011 (EN 55022) |
ノイズ輻射 | |
標準/規則 | EN 55016 |
EN 61000-6-3(クラスB) | |
高調波電流 | |
周波数範囲 | タイプA, B |
フリッカー | |
周波数範囲 | 0 kHz ... 2 kHz |
静電気放電 | |
標準/規則 | EN 61000-4-2 |
静電気放電 | |
接触放電 | 6 kV (試験強度3) |
空気中の放電 | 8 kV (試験強度3) |
注釈 | 動作基準A |
高周波電磁界 | |
標準/規則 | EN 61000-4-3 |
高周波電磁界 | |
周波数範囲 | 80 MHz ... 6 GHz |
試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
周波数範囲 | 80 MHz ... 6 GHz |
試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
周波数範囲 | 80 MHz ... 6 GHz |
試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
注釈 | 動作基準A |
高速過渡現象(バースト) | |
標準/規則 | EN 61000-4-4 |
高速過渡現象(バースト) | |
入力 | 4 kV (試験強度3 - 非対称) |
出力 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
信号 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
注釈 | 動作基準A |
サージ電圧負荷(サージ) | |
標準/規則 | EN 61000-4-5 |
サージ電圧負荷(サージ) | |
入力 | 3 kV (試験強度4 - 対称) |
4 kV (試験強度4 - 非対称) | |
出力 | 1 kV (試験強度3 - 対称) |
2 kV (試験強度3 - 非対称) | |
信号 | 1 kV (試験強度2 - 非対称) |
注釈 | 動作基準A |
伝導妨害 | |
標準/規則 | EN 61000-4-6 |
伝導妨害 | |
入力/出力 | 非対称 |
周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
注釈 | 動作基準A |
電圧 | 10 V (試験強度3) |
電圧降下 | |
標準/規則 | EN 61000-4-11 |
電圧 | 230 V AC |
周波数 | 50 Hz |
放射干渉 | |
標準/規則 | EN 61000-6-3 |
伝導性エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
基準 | |
動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
動作基準C | 機器が自動的に修正あるいは操作部を作動させることで復元可能な動作への一時的な悪影響。 |
アイテム番号 | 2903156 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CMPO33 |
カタログのページ | ページ 259 (C-4-2019) |
GTIN | 4046356960977 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 3,012 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2,601.54 g |
関税率 | 85044095 |
生産国 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Diboron trioxide (CAS-NO: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-NO: 1317-36-8) | |
Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
SCIP | dff88d85-31f0-4e0e-b20d-f7a3440c0b7b |
EF3.0 気候変動 | |
CO2e kg | 60.28 kg CO2e |
互換性のある製品
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - 電子式サーキットブレーカ 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - 電子式サーキットブレーカ 2905744
-
VIP-2/SC/PDM-2/24 - マーシャリング用多段式端子台 2315269
-
VIP-3/PT/PDM-2/24 - マーシャリング用多段式端子台 2903798
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - 電子式サーキットブレーカ 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - 電子式サーキットブレーカ 2906032
-
PLT-SEC-T3-3S-230-FM - クラス3サージ保護デバイス 2905230
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - クラス3サージ保護デバイス 2907925
特長
プッシュイン式接続と薄型設計で時間を短縮し低コスト
定格電流の150 %が5秒間流れるダイナミックブーストでシステムの稼働率が向上
-25~+70℃の広い温度範囲と-40℃でのデバイス起動で最大の柔軟性
高い電気強度により、電気的に堅牢
高度な耐振動性および耐衝撃性により、機械的に堅牢