MACX MCR-EX-AP-RPSS-I-IR
-
ディストリビュータ電源
1290774
Ex i-供給用・入力用信号変換器(限界値リレー2点付き)は、2線式/3線式/4線式の測定用トランスデューサに供給し、1:1のパッシブまたはアクティブ0 mA/4 mA~20 mA入力信号を伝送、設定可能な限界値出力2点を備えています。 チャネル数: 1、 標準コンフィグレーション、 4方向絶縁、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2、 ネジ接続
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 動作時の注記 | 設置環境は周囲温度に影響します。 「制御盤の設置方法」をご参照ください。 |
| 動作時の注記 | 出力動作 = 入力信号 |
| 製品シリーズ | MACX Analog |
| チャネル数 | 1 |
| 電気的絶縁 | 4方向絶縁 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 線形エラー | ≤ 0.1 % |
| 通常オフセットエラー | ≤ 0.1 % |
| 信号伝送動作 | In = Out |
| 温度係数、通常 | ≤ 0.1 % (10 K) |
| 極性反転保護 | あり |
| 電気的絶縁 入力/出力 IEC/EN 60079-11 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 60079-11 |
| 定格絶縁電圧 | 375 VPP |
| 電気的絶縁 入力/電源 IEC/EN 60079-11 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 60079-11 |
| 定格絶縁電圧 | 375 VPP |
| 電気的絶縁 入力/エラーメッセージ出力 IEC/EN 60079-11 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 60079-11 |
| 定格絶縁電圧 | 375 VPP |
| 電気的絶縁 入力値/制限値の接点 IEC/EN 60079-11 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 60079-11 |
| 定格絶縁電圧 | 375 VPP |
| 電気的絶縁 出力/電源 | |
| 試験電圧 | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| 電気的絶縁 出力値/制限値の接点 | |
| 試験電圧 | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| 電気的絶縁 出力/電源/エラーメッセージ出力 | |
| 試験電圧 | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| 電源 | |
| 定格電源電圧 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 18 V ... 31.2 V |
| 電力損失 | 1.5 W (RL 250 Ω) |
| 電力消費 | 2 W (20 mA) |
| 信号: ディストリビュータ電源動作 | |
| 入力内容 | アクティブ/パッシブ電流入力、本質安全 |
| 入力信号 | 電流 |
| 電流入力信号 | 4 mA ... 20 mA (HARTあり) |
| 2 mA ... 22 mA (機能領域) | |
| 短絡電流 | ≤ 35 mA |
| ラインエラー検出 | < 3.6 mA (回線の断線) |
| > 21 mA (短絡) | |
| 無負荷電圧 | ≤ 26 V |
| 信号: 絶縁信号変換器の動作 | |
| 入力内容 | パッシブ電流入力、本質安全 |
| 電流入力信号 | 4 mA ... 20 mA (HARTあり) |
| 2 mA ... 22 mA (機能領域) | |
| 電流入力抵抗 | > 250 Ω (mA電源用) |
| 入力電流 | ≤ 50 mA (mA電源用) |
| 短絡電流 | ≤ 35 mA |
| ラインエラー検出 | < 3.6 mA (回線の断線) |
| > 21 mA (短絡) | |
| 無負荷電圧 | ≤ 26 V |
| 信号: エラーメッセージ出力 | |
| 最大スイッチング電圧 | 30 V |
| 最大スイッチング電流 | 100 mA |
| +/-切替: リレー | |
| 接点の種類 | 2 a接点 |
| 最大スイッチング電流 | ≤ 170 mA (抵抗負荷) |
| ≤ 500 mA (≤ 1 ms) | |
| 通常応答時間 | < 80 ms |
| 通常電源切断時間 | < 100 ms |
| 信号: ディストリビュータ電源動作 | |
| 出力内容 | 電流出力(アクティブ) |
| 電流出力信号 | 4 mA ... 20 mA (HARTあり) |
| 2 mA ... 22 mA (機能領域) | |
| 負荷 | 0 Ω ... 600 Ω |
| 出力リプル(電流) | ≤ 40 µA (有効) |
| 信号: 絶縁信号変換器の動作 | |
| 出力内容 | 絶縁信号変換器の動作 |
| 電流出力信号 | 4 mA ... 20 mA (HARTあり) |
| 2 mA ... 22 mA (機能領域) | |
| 負荷 | 0 Ω ... 600 Ω |
| 出力リプル(電流) | ≤ 40 µA (有効) |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| Ex設置(EPL) | Gc |
| Ex i回路(EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| セーフティデータ: ディストリビュータ電源の動作(2線式測定用トランスデューサ) | |
| 注記 | 測定用トランスデューサ接続時 |
| 最大内部インダクタンスLi | ごくわずか |
| 最大内部容量Ci | ごくわずか |
| 最大出力電圧Uo | 27 V |
| 最大出力電流Io | 87.9 mA |
| 最大出力電力Po | 574 mW |
| セーフティ関連最大電圧Um | 253 V AC |
| IIB/IIIC (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 14 mH / 705 nF |
| IIC (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 2.3 mH / 90 nF |
| IIB/IIIC (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 10 mH / 290 nF、 1 mH / 380 nF、 0.2 mH / 600 nF |
| IIC (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 1 mH / 56 nF、 0.5 mH / 72 nF、 0.2 mH / 90 nF |
| セーフティデータ: ディストリビュータ電源の動作(3線式測定用トランスデューサ) | |
| 注記 | 測定用トランスデューサ接続時 |
| 最大内部インダクタンスLi | ごくわずか |
| 最大内部容量Ci | ごくわずか |
| 最大出力電圧Uo | 27 V |
| 最大出力電流Io | 88.3 mA |
| 最大出力電力Po | 574 mW |
| セーフティ関連最大電圧Um | 253 V AC |
| IIB/IIIC (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 14 mH / 705 nF |
| IIC (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 2.3 mH / 90 nF |
| IIB/IIIC (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 10 mH / 290 nF、 1 mH / 380 nF、 0.2 mH / 600 nF |
| IIC (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 1 mH / 56 nF、 0.5 mH / 72 nF、 0.2 mH / 90 nF |
| セーフティデータ: 絶縁信号変換器の動作 | |
| 注記 | 電源接続時 |
| 入力電圧Ui | 30 V |
| 入力電流Ii | 100 mA |
| 最大内部インダクタンスLi | ごくわずか |
| 最大内部容量Ci | ごくわずか |
| 最大出力電圧Uo | 4.1 V |
| 最大出力電流Io | 0 mA |
| 最大出力電力Po | 0 mW |
| データ通信(バイパス) | |
| サポートされるプロトコル | HART通信 |
| 周波数測定範囲 | 0.5 kHz ... 10 kHz (双方向HART伝送) |
| 状態表示 | 緑色のLED(電源) |
| 黄のLED(切換え状態) | |
| 赤色のLED(回線エラー) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 17.5 mm |
| 高さ | 112.5 mm |
| 奥行き | 113.7 mm |
| 奥行き NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715に準拠でDINレールNS 35/7,5に取付け) |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | PA 6.6 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (端子台) |
| IP30 (ハウジング) | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (スタンドアロン機器:任意の取付け位置) |
| -40 °C ... 48 °C (グループ組立:垂直DINレール、空気循環なし) | |
| -40 °C ... 58 °C (グループ組立:垂直DINレール、空気循環あり) | |
| -40 °C ... 56 °C (グループ組立:水平DINレール、空気循環なし) | |
| -40 °C ... 60 °C (グループ組立:水平DINレール、空気循環あり) | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | ≤ 95 % (結露なし) |
| ATEX | |
| 表示記号 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| 表示記号 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 表示記号 | 2 |
| 電磁適合性 | 次の規格・規定に基づき試験済み:EN 61326-1(産業用)、NAMUR NE 21 |
| 電気的絶縁 | 4方向絶縁 |
| 取付けタイプ | NS 35/15、NS 35/7,5 |
| 取付け位置 | 垂直、水平 |
| アイテム番号 | 1290774 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK121W |
| GTIN | 4063151521981 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 214.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 160 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 5c70f3a0-d3d5-4e67-878e-c81daa193ad7 |
互換性のある製品
-
MCR-DP - 絶縁プレート 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - プログラミングアダプタ 2811271
-
GW HART USB MODEM - ケーブルアダプタ 1003824
-
MACX MCR-PTB - 電源分配・警報モジュール 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 電源分配・警報モジュール 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DINレールバスコネクタ 1090049
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - DINレールバスコネクタ 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - DINレールバスコネクタ 1351982
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - プラスチックラベル 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - プラスチックラベル 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - プラスチックラベル 0828098
-
US-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - デバイスマーキング 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - デバイスマーキング 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - デバイスマーキング 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053