SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR/FRT SH - 電源ケーブル
1102081

電源ケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、黒 RAL 9005、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ エルボー M12、キーイング: T、上 メス エルボー M12、キーイング: T、ケーブル長: 1 m、12 A/63 Vまでの直流電流用

製品の詳細








互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
特殊Tコーディングで誤接続防止
パワーを確実にシールド – 360°シールドで電磁負荷を減少
フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル